Produktnummer: 5504G1

Sicherheit & Sound, #22-1pr, #22-4c TC, geschirmtes Paar, CM, wassergeschützt

Sicherheits- & Soundkabel, Nenn-CM, 1–22 AWG verzinntes Kupferlitzenpaar mit PVC-Isolierung und Beldfoil®-Abschirmung, 4–22 AWG verzinntes Kupferlitzenpaar mit PVC-Isolierung, durchgehendem wasserabweisendem Band und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute & Feuchte Umgebung, Unterirdischer Kanal

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 7x30 TC - Tinned Copper
Pair(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) White, Green, Brown, Blue
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & Red

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Wasserabweisend

Wasserblockender Mantel

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.259 in Yes

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.85 Ohm/1000ft 44.5 pF/ft (146 pF/m) 80.1 pF/ft (263 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.59 in (65.8 mm) 2.59 in

Maximale Zugspannung

60.1 lbs (27.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.327 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.327 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
5504G1 0101000 Schwarz 612825163787 C
5504G1 0081000 Grau 612825163770

Ressourcen

Resources