Produktnummer: 9155

Audio & Instrumentierung, 1pr 20 AWG geschirmt, 2c 18 AWG, TC, CM

1 Paar 20 AWG Litzen (7 x 28), Beldfoil®-Abschirmung; 2 Leiter 18 AWG Litzen (19 x 30) TC-Leiter, Polyethylen-Isolierung, 22 AWG Litzen-TC-Ableitdraht, CM-PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.021 in (0.53 mm) 0.078 in (2.0 mm) Black & Red
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.021 in (0.53 mm) 0.085 in (2.2 mm) Green, White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Conductor(s) No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.262 in (6.65 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,262 Zoll (6,65 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 10.5 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 46 pF/ft (150 pF/m) 66 Ohm 0.195 µH/ft (0.640 µH/m) 66% 7 Amps per Conductor at 25°C (20 AWG); 9 Amps per Conductor at 25°C (18 AWG)
Conductor(s) 6.6 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 0.173 µH/ft (0.568 µH/m) 66% 9 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM, UL AWM 2094)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Maximale Zugspannung

70 lbs (32 kg)

Gewicht Kabelgebinde

45 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2094

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9155 290500 Beige, Hell Rolle 500 ft 612825224846 C
9155 2901000 Beige, Hell Rolle 1.000 ft 612825224839 C
9155 290U1000 Beige, Hell UnReel 1.000 ft 612825388142
9155 2905000 Beige, Hell Rolle 5.000 ft 612825224815 C

Ressourcen

Resources