DCX Schaltschrankmontage Patch-Panel-Gehäuse

Das DCX Rack-Mount 48P/RU ist in drei Konfigurationen erhältlich: 48 Ports (96F) in 1U, 96 Ports (192F) in 2U oder 192 Ports (384F) in 4U. Erhältlich in Schwarz.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Ausziehbare und kippbare 1U-Schiene für einfachen Zugang zu den Steckverbindern
  • Unterstützt die Migration von Base-12 zu Base-8, Base-16 und Base-24 ohne Änderungen der Infrastruktur

DCX Schaltschrankmontage Patch-Panel-Gehäuse

Beschreibung Base-12 Base-8 Gesamtanzahl der LC Duplex Ports Belden Artikelnummer
DCX 1U Patch-Panel-Gehäuse 48-Port (1 Schiene) leer, schwarze Oberfläche 8 12 48 DCX-01RM-048P
DCX 2U Patch-Panel-Gehäuse 96-Port (2 Schienen) leer, schwarze Oberfläche 16 24 96DCX-02RM-096P
DCX 4U Patch-Panel-Gehäuse 192-Port (4 Schienen) leer, schwarze Oberfläche 32 48 192 DCX-04RM-192P
Ressourcen für Rechenzentren