Produktnummer: 0980 ESL 399-121-S2

LioN-P, Multiprotokoll-IO-Link-Master, S2-Redundanz, 4DI 4DO 8IOL (8x M12), M12 L-kodierte Stromversorgung, Metall, 60 mm

LioN-P, IO-Link Master, Multiprotokoll (PROFINET und EtherNet/IP), S2-Redundanz, industrielles Metallgehäuse, 60 mm, bis zu IP69K, 4 digitale Eingangs- und 4 digitale Ausgangskanäle (2 A) mit galvanischer Trennung und 8 IO-Link Master, 8 x M12 A-kodierter E/A-Anschluss, 5-polig, 2 x M12 D-kodierter Busanschluss, 4-polig, 2 x M12 L-kodierter Spannungsversorgungsanschluss, 5-polig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Vibrationsfestigkeit

15 g/5–500 Hz

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

LioN-P

Temperaturbereich (Betrieb)*

-20 °C bis 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

M12, D-kodiert, Kupfer-Zinn, vergoldet | M12 Strom, L-kodiert, Kupfer-Nickel, vergoldet

Kontakt-Trägermaterial

PA

Gehäusematerial

Metall, Zinkdruckguss

Gehäusebeschichtung

Nickel, matt

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

O-Ring-Material

FKM

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Montage-Typ

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

UL-Datei

E230848

UL

cULus-gelistet, UL 61010-1

CSA

Ja, über UL

RoHS-konform

Ja

CE

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Steckverbinder.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 04-30-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.63 Revisionsdatum: 04-30-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935021004 0980 ESL 399-121-S2