Produktnummer: 0913 ATL 002

Messadapter

Messadapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

ASi

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

ASi

Steuerkabel-Schnittstelle

M12

Gehäusematerial

Kunststoff, PA

Abmessungen (B x H x T)

58 mm x 16 mm x 438 mm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

10 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Galvanisch getrennt

Nein

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
10938 0913 ATL 002/0,35 M