Produktnummer: ASB 8/LED NPN 5-4-331-RS120M

ASB mit FIXCON Steckverbinder an 1 1/8 Zoll Stecker; 8 Ports; LED; NPN

ASB mit FIXCON Steckverbinder an 1 1/8 Zoll Stecker; 8 Ports; LED; NPN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Classic

Artikelbeschreibung

ASB 8/LED NPN 5-4-331-RS120M

I/O-Verbindung

M12, 5/4-Pole, A-kodiert

Anzahl der Ports

8

Verdrahtungskonfiguration Eingang/Ausgang

single I/O pro Port

Steuerkabel-Schnittstelle

1 1/8", 12-polig

Gehäusematerial

Kunststoff, TPE

Gehäusefarbe

Orange

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

ASB: 54 mm x 30,3 mm x 127 mm; 1 1/8": Ø31 x 79 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-15 °C bis 80 °C

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontakt-Trägermaterial

PA

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

10 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Sensortyp

NPN

Ausgangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Galvanisch getrennt

Nein

Bemessungsstrom pro Steckverbinder

Max. 1,5 A

Bemessungsstrom pro Modul

Max. 1,5 A

Statusanzeige (Port)

Statusanzeige (Port)

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 02-03-2025

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
105420 ASB 8/LED NPN 5-4-331-RS120M