Produktnummer: EAGLE40-4F-SECURITY

Industrie-Firewall auf Feldebene mit erweiterter Cybersicherheit, einschließlich Deep Packet Inspection (DPI)

Die Hirschmann EAGLE40-4F ist eine industrielle Firewall für den Feldeinsatz mit vier (4) Gigabit-Ethernet-Ports, Echtzeit-Verkehrsüberwachung und fortschrittlichen Cybersicherheitsfunktionen. Enthält Deep Packet Inspection (DPI)-Module.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

EAGLE40-4F-SECURITY

Name

EAGLE40-4F-SECURITY

Port-Typ und Anzahl

4 x GbE RJ45-Ports

LEDs

LEDs (Strom, Verbindungsstatus, Daten, Status), Signalkontakt (24 V DC/1 A), Logdatei, Syslog, Konfigurationsprüfung RMON (Statistik), Trap für Änderungen und Konfigurationssicherung

USB-Schnittstelle

1 x USB 2.0 Port

Serielle Schnittstelle

1 x RJ45 Port (RS-232, RS-422, RS-485)

Stromversorgung

1 x steckbarer Klemmenblock, 10-Pin

Betriebsspannung

Dual 12 - 24 V DC

Leistungsaufnahme

Minimum – 2,5 W, Maximum – 12 W

Multipoint VPN

IPSec, IKE v1/v2, 3DES, AES (-128, -192, -256), Pre-Shared Key (PSK), X.509v3-Zertifikate, MD5, SHA-1, NAT-T, Hub-and-Spoke

Stateful-Inspection-Firewall

Firewall-Regeln (eingehend/ausgehend, Verwaltung)
Unified Protection Suite (Alle Enforcer)

Redundanz

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), Tracking-Framework für VRRP

Management

SNMPv3, SSH2/SFTP/SCP, HTTPS, Serial CLI, SNMPv1/2, lokale und zentrale Benutzerverwaltung (RADIUS), HiDiscovery, Industrial HiVision, HiView, LLDP

Diagnose

LEDs (Strom, Verbindungsstatus, Daten, Status), Logdatei, Syslog, Konfigurationsprüfung, RMON (Statistik), Trap für Änderungen und Konfigurationssicherung

Konfiguration

Befehlszeilenschnittstelle (CLI), Web-Interface, Autokonfigurationsadapter (ACA22), HiDiscovery, Industrial HiVision, HiView

Sicherheit

DoS-Schutz, IPSec VPN, Audit Trail, rollenbasierte Zugriffskontrolle, Remote-Authentifizierung über RADIUS, IEEE 1686-konforme Konfiguration möglich, Firewall-Lernmodus, gerouteter Firewall-Modus und transparenter Firewall-Modus für Paketfilterregeln auf Layer 3 und Layer 2, Management-VLAN, Ingress-Storm-Schutz, Authentifizierung über LDAP, Deep Packet Inspection (DPI) Enforcer-Module: Modbus TCP, OPC, EtherNet/IP, IEC104, DNP3 und AMP

Verschiedenes

NTP-Client und -Server, DHCP-L3-Relais

Routing

VLAN- und portbasiertes Routing, statisches Routing, Multinetting, IP-Masquerading, 1-zu-1-NAT, Portweiterleitung, statische und dynamische ARP-Einträge, OSPFv2, statisches Routen-Tracking

MTBF (Telcordia SR-332 Ausgabe 4) @ 25°C

309.149 Stunden

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Abmessungen (B x H x T)

48 x 137 x 105 mm

Gewicht

613 g

Gehäusematerial

Aluminium mit DIN-Clip

Montage-Typ

Hutschiene 35 mm

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP30

Basisstandard

CE, FCC

Sicherheit für Industrial Control Equipment

UL 61010

Explosionsgefährdete Umgebungen

ISA-12.12.-01 Klasse 1 Abt. 2 – Gefahrgut Loc, ATEX-95 Kategorie 3G (Zone 2)

Garantie

60 Monate (bitte beachten Sie die "https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf">"Garantiebedingungen oder detaillierte Informationen)

Garantie

5 Jahre

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.84 Revisionsdatum: 03-03-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.84 Revisionsdatum: 03-03-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942333002 EAGLE40-4F-SECURITY