Produktnummer: macmon Netzwerk-Bundle

macmon NAC Netzwerk-Bundle für die Überwachung und Durchsetzung von NAC

Das Netzwerkpaket besteht aus 6 Modulen – Topologie, erweiterte Sicherheit, Netzwerkzugriffskontrolle, VLAN, 802.1X und Gästeservice. Es bietet umfassenden Schutz für Ihr Unternehmensnetzwerk und ist eine zentrale Sicherheitsinstanz, die Ihr Netzwerk vor dem Eindringen nicht autorisierter Geräte schützt und den vollständigen Überblick über alle Ihre Geräte gewährleistet.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lizenz

Die Lizenz ermöglicht Netzwerküberwachung, NAC-Durchsetzungsfunktionen, erweiterte Sicherheitsfunktionen (Endpunktprüfungen), Topologieauslesung und -anzeige sowie die Funktionalität des Gastportals.

Prozessor

4 virtuelle CPUs's (erweiterbar)

Platz auf der Festplatte

250 GB

RAM

8 GB (erweiterbar für große Netzwerkgrößen)

Konfigurationsfunktionen

Die Standardszenarien sind die Durchsetzung von NAC, die auf sich ändernden VLAN-Zuweisungen und Port-Status basiert. Für NAC, das auf RADIUS basiert, kann alles gesendet werden, was auf RADIUS-Attributen (VSAs) basiert. Zusätzlich können RESTAPI-Aufrufe und/oder Skripte und interne Funktionen (z.B. Hinzufügen von Endpunkten) gleichzeitig durch Ereignisse ausgelöst werden.

Alarm- und Ereignis-Aktionen

Alarm-, Konfigurations- und Ereignisprotokollierung. Alarm- und Ereignisaktionen wie E-Mail, SMS, Syslog, SNMP-Trap, REST-API-Aufrufe, Startskripte.

Ereignisgenerierung

Netzwerküberwachung (Polling), NAC-Durchsetzung (SNMP usw.), NAC-Authentifizierungen (MAB, 802.1X, RADIUS allgemein), REST-API-Aufrufe (z. B. Lösungen von Drittanbietern), Agentendaten, interne Prozesse, Gästeportal.

Überwachung

Grafische Darstellung von Endpunktstatus und Verbindung, Netzwerkgeräten, Verbindungen und Port-Status. Unterstützt mehrere Netzwerktopologien. Vom Benutzer konfigurierbares Ereignisprotokoll. Individualisierbare Ereignis-Aktionen. Berichtstool. Rollenbasierte Aufsichtsstruktur. Aufgabenplaner. Schnittstelle zur Datenbank. Stellen Sie Daten für Überwachungslösungen über REST API, SNMP, SSH bereit.

Topologie-Erkennung

Topologie-Erkennung basiert auf LLDP (Link Layer Discovery Protocol, IEEE802.1AB)

Betriebssystem

Debian-basierte virtuelle Appliance mit macmon NAC

Module und Komponenten

Netzwerkerkennung, Endpunktprüfung, Intent-basierte NAC-Durchsetzung (Post- und Pre-Connect), ereignisbasierte Reaktionen (Benachrichtigungen, Skripte, Mails, SNMP-Traps, Syslog, SMS, API-Aufrufe, interne Funktionen), Gastservice (BYOD, Gäste), Integration von Drittanbietern (mit SDK und REST-API), Endpunkt- und Netzwerkstatistiken

Lieferumfang

Software-Download + Zugriff auf Funktionen im Rahmen eines Lizenzmodells

Produktdokumentation

Wird mit dem Produkt-Download-Archiv geliefert und ist im Hilfebereich der macmon NAC GUI zugänglich.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 09-29-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 09-29-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942358010 BENAC-000050-120M - macmon, NW Bundle
942358011 BENAC-000050-12M - macmon, NW Bundle
942358012 BENAC-000050-24M - macmon, NW Bundle
942358013 BENAC-000050-36M - macmon, NW Bundle
942358014 BENAC-000050-48M - macmon, NW Bundle
942358015 BENAC-000050-60M - macmon, NW Bundle
942358016 BENAC-000050-72M - macmon, NW Bundle
942358017 BENAC-000050-84M - macmon, NW Bundle
942358018 BENAC-000050-96M - macmon, NW Bundle
942358019 BENAC-000050-108M - macmon, NW Bundle
942358050 BENAC-000500-120M - macmon, NW Bundle
942358051 BENAC-000500-12M - macmon, NW Bundle
942358052 BENAC-000500-24M - macmon, NW Bundle
942358053 BENAC-000500-36M - macmon, NW Bundle
942358054 BENAC-000500-48M - macmon, NW Bundle
942358055 BENAC-000500-60M - macmon, NW Bundle
942358056 BENAC-000500-72M - macmon, NW Bundle
942358057 BENAC-000500-84M - macmon, NW Bundle
942358058 BENAC-000500-96M - macmon, NW Bundle
942358059 BENAC-000500-108M - macmon, NW Bundle
942358080 BENAC-002000-120M - macmon, NW Bundle
942358081 BENAC-002000-12M - macmon, NW Bundle
942358082 BENAC-002000-24M - macmon, NW Bundle
942358083 BENAC-002000-36M - macmon, NW Bundle
942358084 BENAC-002000-48M - macmon, NW Bundle
942358085 BENAC-002000-60M - macmon, NW Bundle
942358086 BENAC-002000-72M - macmon, NW Bundle
942358087 BENAC-002000-84M - macmon, NW Bundle
942358088 BENAC-002000-96M - macmon, NW Bundle
942358089 BENAC-002000-108M - macmon, NW Bundle
942358100 BENAC-005000-120M - macmon, NW Bundle
942358101 BENAC-005000-12M - macmon, NW Bundle
942358102 BENAC-005000-24M - macmon, NW Bundle
942358103 BENAC-005000-36M - macmon, NW Bundle
942358104 BENAC-005000-48M - macmon, NW Bundle
942358105 BENAC-005000-60M - macmon, NW Bundle
942358106 BENAC-005000-72M - macmon, NW Bundle
942358107 BENAC-005000-84M - macmon, NW Bundle
942358108 BENAC-005000-96M - macmon, NW Bundle
942358109 BENAC-005000-108M - macmon, NW Bundle
942358110 BENAC-010000-120M - macmon, NW Bundle
942358111 BENAC-010000-12M - macmon, NW Bundle
942358112 BENAC-010000-24M - macmon, NW Bundle
942358113 BENAC-010000-36M - macmon, NW Bundle
942358114 BENAC-010000-48M - macmon, NW Bundle
942358115 BENAC-010000-60M - macmon, NW Bundle
942358116 BENAC-010000-72M - macmon, NW Bundle
942358117 BENAC-010000-84M - macmon, NW Bundle
942358118 BENAC-010000-96M - macmon, NW Bundle
942358119 BENAC-010000-108M - macmon, NW Bundle
942358120 BENAC-020000-120M - macmon, NW Bundle
942358121 BENAC-020000-12M - macmon, NW Bundle
942358122 BENAC-020000-24M - macmon, NW Bundle
942358123 BENAC-020000-36M - macmon, NW Bundle
942358124 BENAC-020000-48M - macmon, NW Bundle
942358125 BENAC-020000-60M - macmon, NW Bundle
942358126 BENAC-020000-72M - macmon, NW Bundle
942358127 BENAC-020000-84M - macmon, NW Bundle
942358128 BENAC-020000-96M - macmon, NW Bundle
942358129 BENAC-020000-108M - macmon, NW Bundle
942358130 BENAC-050000-120M - macmon, NW Bundle
942358131 BENAC-050000-12M - macmon, NW Bundle
942358132 BENAC-050000-24M - macmon, NW Bundle
942358133 BENAC-050000-36M - macmon, NW Bundle
942358134 BENAC-050000-48M - macmon, NW Bundle
942358135 BENAC-050000-60M - macmon, NW Bundle
942358136 BENAC-050000-72M - macmon, NW Bundle
942358137 BENAC-050000-84M - macmon, NW Bundle
942358138 BENAC-050000-96M - macmon, NW Bundle
942358139 BENAC-050000-108M - macmon, NW Bundle
942358990 BENAC-100000-120M - macmon, NW Bundle
942358991 BENAC-100000-12M - macmon, NW Bundle
942358992 BENAC-100000-24M - macmon, NW Bundle
942358993 BENAC-100000-36M - macmon, NW Bundle
942358994 BENAC-100000-48M - macmon, NW Bundle
942358995 BENAC-100000-60M - macmon, NW Bundle
942358996 BENAC-100000-72M - macmon, NW Bundle
942358997 BENAC-100000-84M - macmon, NW Bundle
942358998 BENAC-100000-96M - macmon, NW Bundle
942358999 BENAC-100000-108M - macmon, NW Bundle