Hirschmann Industrial HiVision Netzwerkmanagement-Software

Je größer und komplexer Ihr industrielles Netzwerk ist, desto wichtiger ist eine effiziente Netzwerkabbildung und -überwachung. Industrial HiVision von Hirschmann identifiziert Netzwerkgeräte sicher und automatisch und unterstützt Sie bei deren Konfiguration und Überwachung – einschließlich SNMP-fähiger Geräte verschiedener Hersteller. Darüber hinaus vereinfacht Industrial HiVision die Inbetriebnahme und den Austausch von Geräten im Feld durch eine Zero Touch Device Replacement Konfiguration. Das Ergebnis ist ein umfassender Netzwerkschutz und ein leistungsfähiges Netzwerkmanagement, das die Effizienz Ihrer Mitarbeiter steigert Beschleunigen Sie außerdem Ihre Industrial HiVision-Implementierung mit unserer brandneuen Lizenzierungsoption. Entwickelt von OT-Experten für OT-Experten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Umfassendes Management: Identifizierung, Abbildung und Konfiguration aller Netzwerkgeräte, unabhängig vom Hersteller
  • MultiConfig-Funktion: Gleichzeitige Konfiguration von hunderten von Geräten beliebiger Hersteller.
  • Verbesserte Verfügbarkeit und Sicherheit: Schnelle Feststellung von Fehlern, granulare Verwaltung von Berechtigungen und rechtzeitige Behebung
  • Optimierte Konfiguration von Abfragemasken: Vereinfachte Einrichtung und Änderung von Abfrageintervallen für die Geräte Ihres Netzwerks
  • Verbesserte Transparenz: Status- und Leistungsdaten in Echtzeit werden über übersichtliche, individuell anpassbare Dashboards angezeigt; eine konsistente Darstellung der Sicherheitsinformationen zwischen Hischmann HiOS-Geräten und HiVision wird
  • Technisches Detail
Neue Belden Lizenz-Teilenummern

Für Industrial HiVision Version 8.6 oder höher. Wir empfehlen neuen Kunden, die neuen Belden-Lizenzen und -Teilenummern zu verwenden.

LizenzKnoten (IP-Adressen) Bestell Nr. Weitere Informationen
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 32 Knoten942 351-032e-Katalog
BeldenLizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 64 Knoten942 351-064e-Katalog
BeldenLizenz ermöglicht die Betreuung von bis zu 128 Knoten942 351-128e-Katalog
BeldenLizenz ermöglicht die Betreuung von bis zu 256 Knoten942 351-256e-Katalog
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 512 Knoten942 351-512e-Katalog
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 1024 Knoten942 351-124e-Katalog
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 2048 Knoten942 351-248e-Katalog
BeldenDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 4096 Knoten942 351-496e-Katalog
Vorhandene Hirschmann-Lizenzteilenummern

Wir empfehlen die Verwendung mit Industrial HiVision Version 8.5 oder niedriger. Für Bestandskunden, die kein Upgrade von Industrial HiVision durchführen möchten und weitere Knoten hinzufügen wollen, werden die bisherigen Teilenummern empfohlen. Hinweis: Frühere Hirschmann-Lizenzen sind mit Industrial HiVision Version 8.6 oder höher kompatibel und können mit den neuen Belden-Lizenzen in Industrial HiVision Version 8.6 oder höher kombiniert werden.

LizenzKnoten (IP-Adressen) Bestell Nr. Weitere Informationen
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 32 Knoten943 156-032e-Katalog
HirschmannLizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 64 Knoten943 156-064e-Katalog
HirschmannLizenz ermöglicht die Betreuung von bis zu 128 Knoten943 156-128e-Katalog
HirschmannLizenz ermöglicht die Betreuung von bis zu 256 Knoten943 156-256e-Katalog
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 512 Knoten943 156-512e-Katalog
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 1024 Knoten943 156-124e-Katalog
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 2048 Knoten943 156-248e-Katalog
HirschmannDie Lizenz ermöglicht die Überwachung von bis zu 4096 Knoten943 156-496e-Katalog

Registrieren Sie Ihre HiVision-Lizenz

Sie verbessern Ihre Produktivität, Sicherheit und Netzwerkbetriebszeit, wenn Sie sich bei der Konfiguration und Überwachung Ihrer industriellen Ethernet-Netzwerke auf Industrial HiVision verlassen.





Ansicht: Ergebnisse filtern