DAP800 Industrielle Wi-Fi 6 Zugangspunkte & Managed Switch

Die Wireless-Kommunikation zwischen Zug und Boden erfordert an jedem Standort entlang der Strecke höchste Zuverlässigkeit. Die Hirschmann IT DAP800 Produktfamilie erfüllt diese Anforderung mit industriellen Wi-Fi 6 Access Points, die speziell für den Einsatz in der Bahnindustrie, in der Automatisierung und in rauen Außenumgebungen entwickelt wurden. Der DAP849 vereint Access Point, Managed Switch, Glasfaser-Uplinks und direkte Wechselstromversorgung in einem IP67-Gehäuse und ersetzt damit bis zu vier separate Komponenten entlang der Strecke. Der DAP847 fungiert als Access Point und Onboard-Client für PoE- und DC-gespeiste Standorte. Beide Modelle unterstützen 802.11k/v/r und schnelles Roaming bei Geschwindigkeiten von etwa 100 km/h und werden über Belden Wireless Orchestration verwaltet.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Zwei Wi-Fi 6 Funkmodule mit 4 x 4 MiMo bei 5 GHz und 2 x 2 bei 2,4 GHz sowie ein spezielles Scanning-Funkmodul zur umfassenden Erkennung von Angriffen auf das WLAN
  • DAP849: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss gemäß Schutzart IP67 mit Schutzbeschichtung, für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, zertifiziert nach EN 50121-4 und EN 45545-2
  • Der DAP849 vereint Managed Layer 2 Switching-Funktionen mit Glasfaser- oder Ethernet-Ring-Unterstützung (MRP, RSTP, ERPS) für integrierte Netzwerkredundanz
  • DAP847 ist als Access Point oder Client (DAP847-C) mit PoE- und Gleichstromversorgungsoptionen für den Einsatz entlang der Strecke, im Depot und an Bord verfügbar
ProduktbeschreibungPort-Typ und AnzahlFunkprotokollTyp
Dragonfly Outdoor Wi-Fi 6 (802.11ax) Access Point, PoE PD, erweiterte Temperatur mit...1 × 10/100/1000/2500 Mbit/s M12 X-Code, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 × Reset-TasteIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz)...DAP847-RWAPKT899EHH
Dragonfly Outdoor Wi-Fi 6 (802.11ax) Access Point, PoE PD und 24 V/110 VDC, erweiterte Temperatur...1 × 10/100/1000/2500 Mbit/s M12 X-Code, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 × Reset-TasteIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz)...DAP847-RWAKKT899EHH
Dragonfly Outdoor Wi-Fi 6 (802.11ax) Client, PoE PD, erweiterte Temperatur mit Conf.-Beschichtung1 × 10/100/1000/2500 Mbit/s M12 X-Code, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 × Reset-TasteIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz)...DAP847-RWCPKT899EHH
Dragonfly Outdoor Wi-Fi 6 (802.11ax) Client, PoE PD und 24 V/110 VDC, erweiterte Temperatur mit Conf...1 × 10/100/1000/2500 Mbit/s M12 X-Code, Eth0, PoE PD (IEEE 802.3bt) 1 × Reset-TasteIEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s bei 5 GHz und 573 Mbit/s bei 2,4 GHz)...DAP847-RWCKKT899EHH
Ansicht: Ergebnisse filtern