Produktnummer: DAP849-RWAAZT6O8EHH

DAP800 Industrieller Wi-Fi 6 (802.11ax) Zugangspunkt

DAP800 Outdoor Wi-Fi 6 (802.11ax) Access Point, 110V/230VAC, 1G Ethernet, 2,5G Glasfaser, erweiterter Temperaturbereich mit konduktiver Beschichtung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

DAP849-RWAAZT6O8EHH

Name

DAP800 Industrieller Wi-Fi 6 (802.11ax) Zugangspunkt

Port-Typ und Anzahl

2 x 10/100/1000 Mbit/s M12 X-codiert, Ethernet, 2 x 1000 Mbit/s Glasfaser*, 2 x V.24 M12 A-codiert, 1 x Entlüftungsventil, 1 x Netzteilanschluss (7/8 Zoll)× × × × ×

Unterstützte Funkprotokolle

IEEE 802.11b, 802.11a/g/n/ac, 802.11ax, bis zu 2,975 Gbit/s (2,402 Gbit/s im 5-GHz-Band und 573 Mbit/s im 2,4-GHz-Band) Datenrate

Antennen-Steckverbinder

Externe Antennen, 2x2:2 @ 2,4 GHz, 4x4:4 @ 5 GHz, 1x1:1 für Scanning, 7N-Buchsen, ANT1-ANT4 für das 5-GHz-Band, ANT5-ANT6 für das 2,4-GHz-Band× ×

Frequenz

2,400 bis 2,4835 GHz; 5,150 bis 5,250 GHz; 5,250 bis 5,350 GHz; 5,470 bis 5,725 GHz; 5,725 bis 5,850 GHz *verfügbare Kanäle: Abhängig von der konfigurierten Regulierungsdomäne

Modulationsart

802.11b: BPSK, QPSK, CCK; 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM; 802.11ax: BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM

Betriebsspannung

Netzteil 110 V/230 V AC

Leistungsaufnahme

30 W

Authentifizierung

802.11i, WPA2 (WPA2-Personal, WPA2-Enterprise), WPA3 (WPA3-Personal, WPA3-Enterprise), 802.1X, Advanced Encryption Standard (AES)

Management

BWO-Modus-Management, MIMO-Konfiguration, Interne Benutzerdatenbank, Zero-Touch-Provisioning (ZTP), Systemprotokollbericht, SNMP-Trap-Benachrichtigung. LLDP (802.1AB), LLDP-MED, Passwortänderung bei der ersten Anmeldung, SSHv2, HTTP, HTTPS, Responsive GUI, SNMP v1/v2/v3, Traps, Telnet, TFTP, Unterstützung für Dual-Software-Images.

Sicherheit

Captive Portal, Radius Client, Wireless QoS, Vermeidung von Client-Sticky-Anbindung, Verhaltensverfolgung von Benutzern, Zulassungs-/Sperrliste, ACL, Lokalisierung und Unterdrückung von Rogue Access Points, Erkennung drahtloser Angriffe, WIDS/WIPS basierend auf BWO/DAC. MAC-Adressenlimit pro Port, eingeschränkter Verwaltungszugriff, Banner für angemessene Nutzung, mehrere Berechtigungsstufen, lokale Benutzerverwaltung.

Software-Funktionen

NTP-Client, EDCA basierend auf WMM, DSCP/802.1p-Mapping, BSS-Coloring, PRP-Aufrechterhaltung, Hintergrundscanning, MIMO-Konfiguration, DFS, DFS-Fallback auf den ursprünglichen Kanal, Auswahl des festgelegten DFS-Kanals, Wireless MESH P2P/P2MP, automatische Kanalauswahl, automatische Sendeleistungsregelung, dynamische Bandbreitenauswahl, Band Steering, intelligenter Lastausgleich für Clients. Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, VLAN (802.1Q), unabhängiges VLAN-Lernen, QoS/Portpriorisierung (802.1D/p), TOS/DSCP-Priorisierung, CoS-Warteschlangenmanagement. Warteschlangenformung/Max. Warteschlangenbandbreite, Jumbo-Frames, IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3), Filterung unbekannter Multicast-Daten, IGMP-Gruppenfilterung pro Port, Flusssteuerung (802.3X). Egress Interface Shaping, Ingress Storm Protection. MRP-Client, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), ERPS (G.8032), ERPS v2 (G.8032). Management Address Conflict Detection, LEDs, Device Status Indication.

Minimale Lagertemperatur

-40°C bis +85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Gesamtbreite

370 mm

Gesamthöhe

74 mm

Gesamttiefe

260 mm

Gewicht

3.5 kg

Montage-Typ

Wandmontage

IP-Schutzart

IP67

UL/cUL

Ja

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 61131-2, EN 62368-1, EN 60950-22

FCC

Ja

CE

Ja

RoHS-konform

Konform mit RoHS (2011/65/EU, (EU) 2015/863) und RoHS (GB/T26572-2011)

Verkehrswesen

DE 50121-4, DE 45545-2(HL3)

Funk

EN 300 328 (2,4 GHz), EN 301 893 (5 GHz), EN 302 502 (5,8 GHz)

Zubehör gesondert zu bestellen

EM12G OCTOPUS: Vor Ort anschließbarer Gigabit-Ethernet-Anschluss, M12-Stecker, 8-polig, „X“-codiert, Anschlusskabel, M12-4-polig auf DB9: Anschlusskabel, Seite A: M12 „CA“-codierter 4-poliger Stecker, Seite B: Sub-D-Stecker, 9-polig, ANT Protector m-f, N-Abschl-Wdst. 50 Ohm, Glasfaserstecker (Bestellung bei BTR NETCOM GmbH)

Lieferumfang

1x DAP849-Gerät, 1x Sicherheits- und allgemeines Informationsblatt, 1x Sicherheitshinweise für den Außenbereich, RKC30/9, 7/8" Buchse 3-poliger Konfekt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 04-30-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.4 Revisionsdatum: 04-30-2026