PROFINET-Kabel

Maximieren Sie die Betriebszeit in den anspruchsvollsten Anwendungsumgebungen mit PROFINET-Kabeln der Kategorie 5e von Belden. Diese Kabel bieten Ethernet-Verbindungstechnik mit Open-Standard-Technologie, um Geräte sämtlicher Systeme mühelos zu verbinden und eine effiziente Fertigungsautomatisierung zu ermöglichen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Maximierte Effizienz: Erleben Sie eine schnellere und einfachere Installation durch Kabel mit einem kleineren Durchmesser
  • Vertikale Lösungen: Die PLTC-Klassifizierung ermöglicht die Verwendung von Kabeln in vorhandenen Kabeltrassen mit anderen leistungsbegrenzten Kabeln, ohne dass ein seaerates Routing erforderlich ist
  • Industrielle Designs: Wählen Sie zwischen drei Kabeloptionen mit verschiedenen Flexibilitätsbereichen sowie UL-Bewertungen, die bis zu 5 Millionen Biegungen ermöglichen

Technische Details

Abschirmung Leiter Ummantelungstyp Profinet-Typ Region Datenkategorie Produktdetails
Geschirmt Massives blankes Kupfer PVC A Amerika Cat5e7960A
Verseilt aus verzinntem Kupfer PVC B7961A
TPE C7962A
Massives blankes Kupfer PVC AEuropa, Naher Osten und Afrika Cat6A74010E
PE74010EPE
LSZH (raucharm und halogenfrei)74010NH
PUR74010PU
Verseiltes, blankes Kupfer PVC B74011E
LSZH (raucharm und halogenfrei)74011NH
PUR74011PU

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.