Produktnummer: APNS1048R

48 Kanäle Longframe B-Gauge Audio Patch-Panel

Audio-Patchpanel, montiert mit 2 Reihen mit je 24 Long-Frame-B-Gauge-Buchsen (2 x 24 Dichte), 1 HE Rackhöhe, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Audiosystem für Multifunktionshalle, PA-Systeme, Audio-Steuerungssystem im Sendezentrum, geeignet für AES/EBU-Signale (digital) etc.

Gesamthöhe

44.0 mm

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton-Innenkarton, 4-teiliger Innenkarton im Umkarton.

Gewicht

2.2 kg

Materialien

Description Material Type
Jack Long frame B Gauge Jack standard solder lugs
Jack contact Palladium plated
Jack shell Die-casting Alloy

Max. Kapazität

48 Kanäle

Durchschlagfestigkeit

>0,5 kVdc

Isolationswiderstand

>1 G Ohm

Übergangswiderstand (Federkontakt)

<20 mOhm

Übergangswiderstand (Schaltkontakt)

<15 mOhm

Kanaltrennung bei 10 kHz, 600 Ohm Anschluss

>100 dB

Kanaltrennung bei 6 kHz, 110 Ohm Anschluss

>40 dB

UL Temperaturbereich

-3 0°C Bis + 8 0°C

Abmessungen

Length Height
482.7 mm 44.0 mm

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Eignung – innen

Ja

Anmerkungen

Komponenten: Audio-Patchfeld, Steckkraft <25N, Ziehkraft >10N, Lebensdauer der Buchse: Nicht weniger als 20000 Steckzyklen, Gegenstecker: Langer Rahmen B Gauge-Stecker MIL P 642/2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 02-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 02-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge
APNS1048R Schwarz 1U 482.7 mm