Produktnummer: VPNSW2026

2HE, 2x26 Standard-WECO-Video-Patchpanel, 75 Ohm (selbstterminierend)

2HE-Video-Patchpanel, vorinstalliert mit 2x26 Standard-WECO-, HD-SDI- und selbstterminierenden Patch-Buchsen.

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mobile Videonachrichtenwagen. Analoges Video. Fernsehsender. Multimedia-Videosystem, Kontrollraum usw.

Materialien

Description Material
Jack Description 75Ohm High Frequency Dual Coaxial, Self-terminating WECO Patch Jack
Front Jack Receptacle WECO Receptacle
Rear Jack Receptacle BNC Receptacle
Panel Components Components of the panel including Jack, housing, PVC article, label paper

Max. Kapazität

26 Buchsen (52 Löcher)

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Besser als -15 dB, DC bis zu 2,4 GHz im Normal-Through-Modus, Besser als -10 dB, DC bis zu 3,5 GHz im Normal-Through-Modus; Nom. Impedanz: 75 Ohm; Elektrische Bandbreite: DC~3,5 GHz; Terminierte Version: Selbstterminierend (das Einstecken eines Steckers in die Quellseite terminiert automatisch die Lastseite). Durch das Einfügen in die lokale Seite wird die Quellseite automatisch terminiert. Entweder stellt eine ohmsche Last auf der ungenutzten Seite bereit.

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +80°C

Weitere Standards

SMPTE 424M

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Eignung – innen

Ja

Zugehörige Teile

RG59 Koaxialkabel konfektioniert mit WECO-Stecker

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 12-24-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 12-24-2024