Produktnummer: FCSX06LKFMN

FX ECX CASS OS2 06P MASS FUSION PIGTAIL LC KEYED DUPLEX

FX ECX-KASSETTE, OS2, 06 PORTS, MIT 250 µm MASS FUSION RIBBON PIGTAILS, LC KEYED DUPLEX, ROTE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gesamthöhe

1.300 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.740 in

Max. Kapazität

12 Fasern, 6 LC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +75°C

Materialien

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -55 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250 µm Pigtails, Spleißhülsen und Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX ECX Patchpanels/Wandgehäuse, ECX Spleiß-/Splitterkassetten, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter ist im Lieferumfang enthalten. Der Spleißhalter ist kompatibel mit den Teilenummern der Belden-Spleißhülsen (Durchmesser nach dem Schrumpfen): FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) und FXFUHSRIBEB12 (oval 4,1 mm x 4,6 mm).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 04-10-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.17 Revisionsdatum: 04-10-2025