Produktnummer: Decke

Deckengehäuse

Deckengehäuse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Decken- oder bodenbasierte Verbindungstechnik ersetzt herkömmliche „Homerun“-Verkabelung zu Telekommunikationsräumen. Kabel der Einspeisekategorie oder vorkonfektionierte Kabel werden zu einem zentralen Verteilungspunkt in der Zone geleitet, wo sie mit den einzelnen Kabelsträngen verbunden werden, die zu den einzelnen Steckdosen an den Arbeitsplätzen führen.

Vorteile

2' x 2' / 2' x 4' , Decke/Boden, Aktiv/Passiv, Abnehmbare Tür, Zonenkonnektivität bietet eine Möglichkeit, die meisten Verkabelungen dauerhaft und ungestört zu lassen, während Umzüge, Ergänzungen und Änderungen vorgenommen werden (MAC' s) einfacher

Funktionen

UL 50/UL 1863/UL 2043 , Verhindert die Ausbreitung von Feuer mit feuerfesten Schaumstoff-Dichtungssätzen , Unterstützt einfache Kabelführung vorne oder hinten mit kantengeschützten Kabeleinführungen , Gehäuse können bis zu 32 kg tragen, einschließlich Türlast , Tür trägt 9 kg , Plenum-zertifiziert

Umgebung

Innenbereich

Farbe

Weiß

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.104 Revisionsdatum: 11-09-2022

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.104 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Breite Tiefe
XCAE244812-S01 8U aktive Deckenschränke mit NEMA Box-Zugangsports Aktiv
XCPE242412-S02 Kabelkonsolidierungs-Deckengehäuse für Verdrahtungsblöcke Passiv
XCPE244812-S01 4U passives Deckengehäuse, 4 Zugangsports Passiv
XCPE244812-S02 8U passives Deckengehäuse, 4 Zugangsports Passiv
XCAE242412-S01 7U aktive Deckenschränke mit NEMA Box-Zugangsports Aktiv
XCPE242412-S01 5U passives Deckengehäuse mit Gerätehalterung Passiv