Produktnummer: Doppelboden

Zonenschränke mit Doppelboden

Zonenschränke mit Doppelboden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Decken- oder bodenbasierte Verbindungstechnik ersetzt herkömmliche „Homerun“-Verkabelung zu Telekommunikationsräumen. Kabel der Einspeisekategorie oder vorkonfektionierte Kabel werden zu einem zentralen Verteilungspunkt in der Zone geleitet, wo sie mit den einzelnen Kabelsträngen verbunden werden, die zu den einzelnen Steckdosen an den Arbeitsplätzen führen.

Vorteile

2' x 2' / 2' x 4' , Decke/Boden, Aktiv/Passiv, Abnehmbare Tür, Zonenkonnektivität bietet eine Möglichkeit, die meisten Verkabelungen dauerhaft und ungestört zu lassen, während Umzüge, Ergänzungen und Änderungen vorgenommen werden (MAC' s) einfacher

Umgebung

Innenbereich

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.108 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.108 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Artikelklasse
XUFAE252512-S01 7U-Aktiv-Doppelbodengehäuse mit herausnehmbarem Fach zur Verwendung mit Patchpanels Aktiv
XUFPE252512-S01 11U passives Doppelbodengehäuse für Patch-Panels Passiv
XUFPE25257-S01 8HE geteiltes 4HE + 4HE passives Doppelbodengehäuse mit drehbaren Halterungen für 19" Patchpanels Passiv
XUFPE25254-S01 4U geteiltes 2U + 2U passives Doppelbodengehäuse mit drehbaren Halterungen Passiv