Produktnummer: 1175A

T1/DS1-Zentrale, #22-1pr, Geschirmt, CMR/CMG

22 AWG massive verzinnte Kupferleiter, verdrillte Paare, Polyethylen-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung® (100 % Abdeckung), 24 AWG massiver Erdungsdraht aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Bits Timing-Kabel, DS1, T1, Vermittlungsstelle, Cross-Connect, Interconnect

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 22 AWG Solid TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.073 in (1.9 mm) Blue & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,195 Zoll

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
100 Ohm

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
0.772
1
4
10
20

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.95 in (49.5 mm) 1.95 in

Maximale Zugspannung

20.7 lbs (9.39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.326 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1175A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825107859 C
1175A 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825107873 C
1175A 0026600 Rot Rolle 6.600 ft 612825107880 C
1175A 00210000 Rot Rolle 10.000 ft 612825107866 C

Ressourcen

Resources