Enterprise Local Area Networks für Krankenhäuser & Medizinische Zentren
Patientenakten, Diagnosedaten und der Betrieb von Operationssälen sind mehr denn je auf Netzwerke angewiesen, um riesige Datenmengen zu erfassen, zu übertragen, zu verwalten und zu speichern. Der wachsende Trend zur Wireless-Kommunikation stellt Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen vor die Herausforderung, die ständig steigenden Anforderungen an die Verbindungstechnik zu erfüllen, die vom Personal, den Patienten und ihren Angehörigen gestellt werden. Verordnungen zur Datensicherheit und vielfältige Anforderungen je nach Anwendung und Standort des Gebäudes erhöhen die Komplexität dieser kritischen Systeme.
Von unserem branchenführenden REVConnect System über unser breites ECX Single- und Multimode-Glasfaserverkabelungsportfolio bis hin zu Ökosystemlösungen für Datenzentren – eine Partnerschaft mit Belden bietet die umfassendste und schnellste Möglichkeit, Ihre Infrastruktur- und Verbindungstechnikanforderungen zu erfüllen.
- ANSI/TIA & ISO/IEC-konforme Lösungen erfüllen Netzwerkredundanz, Sicherheit vor Ort und Notfallwiederherstellung & Anforderungen an die Auslassdichte
- Glasfaser & Kupferverkabelungslösungen übertreffen nachweislich TIA & ISO-Standards für maximale Netzwerkzuverlässigkeit und hohen Durchsatz & Leistungsabgabeeffizienz
- Belden-zertifizierte Vertragspartner & Monteure geschult & Kenntnisse in der Bereitstellung von Unternehmens-LANs
- 25 Jahre Garantie & lebenslange anwendungsspezifische Leistungsgarantie
Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?
Infrastrukturprodukte, die zusammenarbeiten, um die Leistung zu optimieren, & ermöglichen nahtlose Bereitstellungsabläufe.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um einen Raum zu schaffen, der neue Maßstäbe bei der Verbesserung des Patientenerlebnisses, der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und der Optimierung der Einrichtungseffizienz setzt.’