Related Tags
- ANSI/TIA-568.5: Single-Pair Ethernet. The standard is expected to provide specifications for cables, connectors, cords, links and channels using one-pair connectivity.
- Telecommunications Systems Bulletin: Optical Fiber Channel Polarity. TIA is working on a Telecommunications Systems Bulletin that will make fiber polarity far easier to understand.
- ANSI/TIA-942-B.1: Edge Data Centers. Data centers can now be transportable, portable or built outside of a traditional building envelope. The ANSI/TIA-942-B.1 standard will provide guidance on design and development for these new types of edge data centers.
Want to learn more? Read the blog in its entirety here!
Über den Autor
Henry Franc
Field Applications Engineer
Mit seinem Schwerpunkt auf der Konzeption, Planung und dem Bau von Rechenzentren fungiert Henry Franc als vertrauenswürdiger Berater für große oder komplexe Projekte in allen Branchen. Er bewertet die Geschäftsanforderungen der Kunden und findet die besten Technologieoptionen, um diese zu erfüllen. Außerdem wurde er von seinen Branchenkollegen zum stellvertretenden Vorsitzenden des TR42 Telecommunications Cabling Systems Engineering Committee gewählt.