Cloud-Computing-Data-Center-Modern-Dark

For these reasons, data center speeds are transitioning from 40G to 100G and emerging 400G technologies.

Fiber is becoming the go-to for data center architecture because it offers greater bandwidth and error-free transmission over longer distances and is immune to noise (EMI/RFI). Its smaller size and weight (as compared to copper cables) require less space in cable trays, raised floors and racks, allowing for maximized usage of space inside the data center.

Fiber cabling is the only network infrastructure solution that supports these data rates; therefore, the equipment responsible for transporting and carrying signals will rely on fiber. Are you prepared to manage more fiber connections?

Learn more by reading the blog in its entirety here!

Über den Autor

Benoit Chevarie

Product Line Manager

In seiner Funktion ist Benoit Chevarie für das Wachstum und die Rentabilität der Kupfer- und Glasfaser-Konnektivitätsprodukte von Belden verantwortlich. Er verfügt über eine solide Wissensbasis im Belden-Vertriebsteam, verfolgt wettbewerbsfähige Preisstrategien und sorgt für eine umfangreiche, aber schlanke Produktlinie, die der dynamischen Marktnachfrage entspricht. Darüber hinaus wurde er 2016 als Project Management Professional (PMP) zertifiziert.