Belden kündigt interessante Produkteinführungen für Q3 2021 an
Kabel-, Verbindungstechnik- und Software-Veröffentlichungen umfassen neue Produkte und Erweiterungen bestehender Produktlinien
St. Louis, Missouri – 26. August 2021 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Spezialnetzwerklösungen, bietet seinen Kunden mit neuen Produkteinführungen im dritten Quartal 2021 weiterhin mehr Optionen, um robuste Leistung zu liefern, extremen Umgebungen standzuhalten und die Raumnutzung zu maximieren.
Kabel:
- Belden DataTuff® Cat 6A High Flex Industrial Ethernet-Kabel bieten zuverlässige, robuste Leistung für Anwendungen mit vielen Bewegungen in rauen Umgebungen. Sie wurden für enge Industrieräume entwickelt und bieten die beste Torsionstoleranz ihrer Klasse.
- Belden OSDP-Zugangskontrollkabel bieten ein hohes Maß an Sicherheit, Flexibilität, Komfort und Leistung für den Anschluss von Sicherheits- und Zugangskontrollsystemen.
- Belden Kategorie 6A 10GXW53 F/UTP-Kabel gehören zu den Kabeln mit dem kleinsten verfügbaren Außendurchmesser der Branche und vereinen die ideale Leistung und Qualität für drahtlose und AV-Anwendungen in Gebäuden.
- Alpha Wire ThermoThin-Anschlussdraht ist für extreme Temperaturen ausgelegt und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich kleine und leichte Konstruktion aus. ThermoThin ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Platz knapp ist.
Verbindungstechnik:
- Die Glasfaserkabelbäume und das Kabelmanagement für Thinklogical Matrix Switches wurden gemeinsam von Thinklogical und Belden entwickelt und sind speziell darauf ausgelegt, die Installation, Konfiguration und Wartung von Glasfaserkabeln zu und von Thinklogical Matrix Switches zu vereinfachen.
- Belden REVConnect® Geschirmte FlexPlugs, verfügbar für Kategorie 6A und Kategorie 6, eignen sich ideal für den Anschluss von IoT- und 100-W-PoE-Endpunktgeräten, die einen geringen Platzbedarf, flache RJ45-Stecker oder eine enge Kabelführung erfordern.
Netzwerksoftware: &
- Software-Upgrade des Hirschmann-Betriebssystems (HiOS). ermöglicht eine nahtlose Integration in industrielle Steuerungssysteme, indem es die Anforderungen von Automatisierungsnetzwerken erfüllt, mehrere Protokolle unterstützt und die TSN-Technologie nutzt.
Weitere Informationen zu diesen Lösungen sowie zu den Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen, finden Sie unter www.belden.com/new-products.
Über Belden
Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter hochwertiger End-to-End-Signalübertragungslösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die unternehmenskritischen Anforderungen der Netzwerkinfrastruktur in Industrie- und Unternehmensmärkten zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung der schnell wachsenden Daten-, Audio- und Videomengen, die für die heutigen Anwendungen benötigt werden, steht Belden im Zentrum des globalen Wandels hin zu einer vernetzten Welt.’ Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis, USA, wurde 1902 gegründet und betreibt Fertigungsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn Und Twitter .
###
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
[email protected]
Kate D’ Imperio
Manager für Marketingkommunikation
(317) 764-9766
[email protected]