News

Belden transformiert LANs und Industriestandorte weiterhin mit innovativen Lösungen

Unternehmenskommunikation

Die Veröffentlichungen im zweiten Quartal 2021 für Kabel, Konnektivität, Netzwerke und Software umfassen neue Produkte und Erweiterungen bestehender Produktlinien

St. Louis, Missouri – 27. Mai 2021 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Spezialnetzwerklösungen, bietet seinen Kunden mit neuen Produkteinführungen im zweiten Quartal 2021 weiterhin mehr Optionen zur Verwaltung hoher Dichte, zur Verkürzung der Installationszeit und zur sicheren Übertragung von Daten und Strom.

Kabel:

  • DataTuff® Gepanzerte Cat 6-Industrie-Ethernet-Kabel Sind ideal für den Einsatz in rauen Branchen wie Öl und Gas, Bergbau und Verkehrsleitsystemen.
  • DataTuff™ Glasfaser-Fabrikkabel—für Innen- und Außenanwendungen—sind ideal für den Einsatz in der Materialhandhabung, Lebensmittelverarbeitung und anderen industriellen Anwendungen, bei denen Schmier-, Hydraulik- oder Schneidflüssigkeiten vorhanden sein können.
  • DataTuff™ Glasfaser-Tray-Kabel—eine Erweiterung der Multi-Loose-Tube-Produktlinie von Belden’,—sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet und können innerhalb oder außerhalb von Kabeltrassen verlegt werden.
  • Innen-/Außen-CMP-Kategorie 6-Plenum Kabel—eine Erweiterung der OSP-Kabelreihe von Belden’—können 60 W PoE++ unterstützen, sind UV-beständig und bieten Schutz vor eindringendem Wasser in verschiedenen Umgebungen.
  • RailTuff™ Glasfaserkabel Sind speziell für verbesserte Sicherheit und Brandschutz im Bahn- oder Straßentunnelbahnhof sowie bei Signalbetrieb konzipiert.

Verbindungstechnik:

  • LioN-X® IO-Link-Master Von Lumberg Automation bieten einen leistungsstarken, schnelleren, zuverlässigeren und sichereren Ansatz zum Sammeln, Konvertieren und Übertragen von Sensor- und Aktordaten in automatisierten Produktionsumgebungen.
  • ECX-vorkonfektionierte Kassetten—eine Erweiterung der FX ECX-Reihe von Belden’—sind für den Einbau in FX ECX-Gehäuse konzipiert. Sie sind in 6-Port- und 12-Port-Kassetten für OM3, OM4, OS2 oder OS2/APC erhältlich.
  • DIN-Schienen-Montagevorrichtungen Halten Sie Industrial REVConnect® Buchsen in die DIN-Schiene, bieten eine Methode zur Erdung der Metallbuchse und zum Schutz vor Rauschen.

Netzwerksoftware: &

  • BAT867-F, Als Teil der Hirschmann BAT WLAN-Familie bietet es zuverlässige drahtlose Konnektivität in rauen Außenumgebungen. Ausgestattet mit einem wasserdichten IP65-Gehäuse und einem IEEE 802.11ac-Chipsatz in Industriequalität erfüllt es die Anforderungen an Durchsatz, schnelles Roaming und Sicherheit.
  • BOBCAT Switches Von Hirschmann sind jetzt mit neuen Vollkupfer-Port-Optionen erhältlich! Mit bis zu 24 Kupferports und Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gb/s ist die BOBCAT-Kupfervariante eine ideale, kostengünstige Lösung, insbesondere für diskrete Automatisierungsanwendungen mit kurzen Kabelwegen.
  • Gebäudeautomationsschalter Von Belden passen direkt in den elektrischen Verteilerkasten und bieten eine zuverlässige, kostengünstige Lösung zur Erfüllung spezifischer Anforderungen an die Elektroinstallation in intelligenten Gewerbe- und Nichtwohngebäuden.
  • DRAGON MACH4x00 Das Backbone-Switch-Portfolio von Hirschmann bietet eine innovative, technisch fortschrittliche Architektur, die eine überragende Bandbreite für die Verbindung von OT- und IT-Netzwerken bietet, die mehrere industrielle Anwendungen bedienen.

Weitere Informationen zu diesen Lösungen sowie zu den von ihnen unterstützten Technologien und Anwendungen finden Sie unter  www.belden.com/new-products.  

 

Über Belden 

Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter hochwertiger End-to-End-Signalübertragungslösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die unternehmenskritischen Anforderungen der Netzwerkinfrastruktur in Industrie- und Unternehmensmärkten zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung der schnell wachsenden Daten-, Audio- und Videomengen, die für die heutigen Anwendungen benötigt werden, steht Belden im Zentrum des globalen Wandels hin zu einer vernetzten Welt.’ Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis, USA, wurde 1902 gegründet und betreibt Fertigungsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

###

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
[email protected]

Kate D’Imperio
Manager für Marketingkommunikation
(317) 764-9766
[email protected]

Belden, Belden Sending All The Right Signals und das Belden-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Belden Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.