Belden bringt neue Lösungen zur Steigerung der Betriebszeit und zur Verbesserung der Netzwerkverbindungen auf den Markt
Zu den Veröffentlichungen gehören Erweiterungen der OptiTuff-Reihe von Belden, ein neuer Steckverbinder und ein neues E/A-Modul von Lumberg Automation sowie Updates für die PROVIZE Network Planning, Commissioning and Management Suite von Belden.’’
St. Louis, Missouri – 30. August 2023 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, kündigt vier neue Produkte und Updates an, die darauf ausgelegt sind, die Konnektivität in rauen Umgebungen aufrechtzuerhalten und die Betriebszeit sicherzustellen.
Datenerfassung & Übertragung
- Belden OptiTuff Konnektivität und Kabelmanagement Optionen unterstützen neue Feldabschlusskonnektivität für OptiTuff Mini-Glasfaserkabel. Durch die Schaffung neuer Systeme und Verbesserungen an den Übergangspunkten, Steckverbindern und Patchpanels in Belden’ s bestehenden FiberExpress (FX) Linie können Installateure jetzt von OptiTuff profitieren’ s schnelle, einfache Installation sowie Kompatibilität mit dem beliebten FX Fusion Splice-On Connector und dem FX ECX Patch Panel System.
- Die neue Lumberg Automation M12 Rundsteckverbinder-Automotive-Linie ist dank einer neuen PUR-Konstruktion, die Schäden durch Schweißfunken, Quetschen und Scheren verhindert, für raue Umgebungen ausgelegt. Die Steckverbinder fördern die Sicherheit und die Anwendungsleistung, indem sie eine optimale Verfügbarkeit der Geräte gewährleisten.
Datenorchestrierung & Management
- Updates der Belden PROVIZE Network Planning, Commissioning and Management Suite vereinfachen die MRP-Konfiguration für redundante Ringtopologien, um Netzwerkunterbrechungen zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglicht die erweiterte Integration den einfachen Wechsel zwischen PROVIZE Planner und Explorer. Verbesserungen der Benutzeroberfläche verbessern auch beide Produkte.
- Die neuen digitalen I/O-Module LioN-X von Lumberg Automation bieten kostengünstige Flexibilität und schnelle Konfiguration, Datenübertragung und Datensicherheit für Automatisierungsanwendungen mit digitalen Sensoren und Aktoren. Die Module lassen sich in SPS- und Cloud-Umgebungen integrieren und eignen sich damit für nahezu alle industriellen Anwendungen.
Weitere Informationen über diese Lösungen sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen, finden Sie unter www.belden.com/new-products.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.