Pressemiteilung

Zu den Produktneuheiten von Belden im zweiten Quartal 2022 gehören Hochleistungslösungen

Belden

Zu den Neuheiten des zweiten Quartals gehören Netzwerktechnik- und Software-Lösungen von Hirschmann, Verbindungstechnik von Lumberg Automation sowie RS-485-Kabel, OSP-Trockenbündeladerkabel und Digital Electricity™ Certified Class 4 Kabel von Belden.


St. Louis, Missouri – 25. Mai 2022
– Belden, ein weltweit führender Anbieter von Spezialnetzwerklösungen, kündigt für das zweite Quartal 2022 sechs Produkteinführungen an, die den Kunden neue Integrationsmöglichkeiten, neue Wege zur sicheren Stromübertragung über große Entfernungen und Produkte mit kurzen Lieferzeiten bieten.

 

Netzwerktechnik und Software:

  • Hirschmann BXS Gigabit Switches bieten eine zuverlässige, kostengünstige Lösung für Industrieingenieure und Zugbauer, die eine schnelle und leistungsstarke Verbindung zu Endgeräten und Fahrgast-Infotainmentsystemen ohne zusätzliche Verkabelung sicherstellen müssen.
  • Hirschmann GREYHOUND 105/106 Ethernet-Switches vereinen gehärtete Industriehardware mit leistungsstarken Switching-Funktionen, um schnelle, sichere, kostengünstige und zukunftssichere Konnektivität zu bieten.

 

Verbindungstechnik:

  • Lumberg Automation LioN-X® IO-Link-Master bieten jetzt Integrationsmöglichkeiten in SPS-Umgebungen von Mitsubishi mit CC-Link IE Field Basic, um die Vernetzung in Produktionshallen zu nutzen. Ein IODD-Interpreter ermöglicht das Hochladen von IODD-Dateien auf Webserver, um jeden angeschlossenen IO-Link-Sensor oder -Aktor einfach zu parametrieren.

     

    Kabel:

  • Die Digital Electricity (DE) Class 4-Kabel von Belden haben vor Kurzem die branchenweit erste Class 4-Zertifizierung von UL erhalten.’ Da Gebäude immer intelligenter werden, können Digital Electricity Stromkabel sichere und effiziente, aufkommende digitale Stromtechnologien unterstützen, indem sie fast 20-mal so viel Strom wie Power over Ethernet über Hunderte von Metern übertragen. So bieten sie eine sichere Alternative zu Wechselstrom.
  • Belden OSP Trockenbündeladerkabel sind mit gelfreier Technologie konzipiert. Um eine Wassermigration zu verhindern, enthalten die Untereinheiten superabsorbierende Materialien (SAP) anstelle von Gel. Mit einer aktuellen Vorlaufzeit von acht Wochen—28 Wochen schneller als die Konkurrenz—können diese Kabel schnell auf der Baustelle sein, damit die Kunden ihre Aufträge pünktlich abschließen können.
  • Belden RS-485-Kabel gewährleisten Sicherheit, zuverlässige Konnektivität und Leistung—auch über große Entfernungen. Flammhemmende B2ca- und Cca-Kabel verringern im Brandfall das Risiko von Personen- und Geräteschäden.

 

Über Belden 

Belden Inc. liefert ein umfassendes Produktportfolio, das für die unternehmenskritischen Netzwerkinfrastrukturen von Industrie- und Unternehmensmärkten konzipiert ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis et dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

###

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Williams

Manager für Marketingkommunikation

[email protected]

 

Holly Keller,

Direktorin, Marketingkommunikation

[email protected]