News

Neues Digital Electricity™-Kabel von Belden überträgt hohe Leistungen über große Entfernungen

Belden

Dieses Kabel ist in den Versionen Kupfer und Kupfer/Glasfaser-Hybrid erhältlich und wurde entwickelt, um die Vorteile der Digital Electricity-Technologie von Voltserver zu nutzen.’™

St. Louis, Missouri – 30. August 2019 – Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, freut sich, seine neuen Digital Electricity Cables bekannt zu geben, die in Zusammenarbeit mit VoltServer, dem Entwickler von Digital Electricity, entwickelt wurden. Kabel sind in Kupfer- und Hybrid-Kupfer-/Glasfaserkonstruktionen erhältlich, um Strom und Daten über große Entfernungen in einer einzigen Kabelstrecke zu übertragen.

 

St. Louis, Missouri – 30. August 2019 – Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, freut sich, seine neuen Digital Electricity Cables bekannt zu geben, die in Zusammenarbeit mit VoltServer, dem Entwickler von Digital Electricity, entwickelt wurden. Kabel sind in Kupfer- und Hybrid-Kupfer-/Glasfaserkonstruktionen erhältlich, um Strom und Daten über große Entfernungen in einer einzigen Kabelstrecke zu übertragen.

 

Diese neue Kabelleitung ist speziell auf die Anforderungen der digitalen Elektrizität zugeschnitten und liefert Strom für Anwendungen, die aufgrund von Entfernungsbeschränkungen nicht mit Power over Ethernet (PoE) und Remote-Gleichstrom versorgt werden können.’ Die digitalen Stromkabel von Belden liefern bis zu 20-mal mehr Leistung oder Reichweite als PoE: bis zu 2.000 W über eine Reichweite von bis zu 2 km bei Innen- und Außenanwendungen.’

 

Verdrillte Paare im Kupferkabel sorgen für Flexibilität und Leistung während der Installation, verbessern die elektrische Leistung, beschleunigen die Installation und reduzieren Verwirrung, indem sie eine einfache Identifizierung der Kabelpaare ermöglichen. Das aus verzinntem Kupfer gefertigte Kabel verfügt über korrosionsbeständige Eigenschaften für eine längere Lebensdauer.

 

Die Kupfer-/Glasfaser-Hybridversion hilft Installateuren, den Kabelbestand zu reduzieren (da bei einer Hybridkonstruktion nur ein Kabel gelagert und verwaltet werden muss) und senkt die Arbeitskosten, da nur ein einziges Kabel verlegt werden muss.

 

Dank einer Standardrollenlänge von 2.000 Fuß im Vergleich zu einer herkömmlichen Länge von 1.000 Fuß reduzieren die neuen Digital Electricity Cables auch den Abfall, indem sie genügend Material für Kabellängen von über 500 Fuß bereitstellen – und dabei Kabelreste für weitere Kabellängen übrig lassen.

 

“Mit der explosionsartigen Verbreitung des IoT ist auch der Bedarf an Fernstromversorgung gestiegen. Viele drahtlose Geräte sind’ t sich in der Nähe einer lokalen Stromquelle befindet,” sagt Michael Bodzay, Belden’ s Produktmanager, Sicherheits- und Elektronikkabel. “Diese Kabel sind die einzige anwendungsspezifische Lösung, die die Funktionsweise digitaler Elektrizität unterstützt: die Kombination von Energie und Daten in Paketen und die Übertragung Hunderter Pakete pro Sekunde von einem Sender zu einem Empfänger. Dieser Prozess überwacht ständig die Bedingungen und stoppt die Stromverteilung sofort, wenn ein Problem erkannt wird.”

 

Digitale Stromkabel unterstützen IoT und Konvergenz an Orten wie Flughafenterminals, Kongresszentren, Krankenhäusern, Hotelhochhäusern, Stadien und Bürotürmen. Kabel sind geschirmt oder ungeschirmt, in Paaren zu zwei, vier oder acht und in den Durchmessern 14, 16 oder 18 AWG erhältlich.

 

Nur Belden’ s innovative Enterprise-Konnektivitätslösungen verfolgen einen universellen Ansatz für Kunden’ Unternehmen, die ihren Bedarf an Signalübertragung mit IP- und Legacy-basierten Lösungen decken, die eine reibungslose Migration zur Konvergenz ermöglichen. Belden’ Das umfangreiche Portfolio umfasst LAN, Rechenzentren, Gebäudeautomation sowie Sicherheit und Zugangskontrolle, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten. Hervorragende globale Service- und Support-Kapazitäten sowie anwendungsspezifische Garantieprogramme runden Belden ab’ s einzigartiges Angebot.

 

klicken Sie hier für weitere Informationen über Belden’ s Digitale Stromkabel.