St. Louis, Missouri – 9. Juli 2026 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für die Verbindungstechnik, gab heute die Markteinführung seines neuen ProSoft Technology ELX3 ProLinx Edge™ Gateways bekannt. Dieses Angebot vereint die Konvertierung von Betriebstechnologieprotokollen (OT) mit dem Hosting von schlanken, Docker-basierten Edge-Anwendungen auf einer einzigen robusten Hardwareplattform – und ermöglicht es Unternehmen, Datenerfassung, digitale Konnektivität (einschließlich digitaler Zwillinge/Anlagenüberwachung) und CPU-basierte Edge-Analysen direkt auf Maschinenebene einzusetzen. Das Gateway sammelt und verarbeitet Daten am Netzwerkrand für lokale Entscheidungsfindung.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der Transformation hin zum industriellen Internet der Dinge (IIoT) eröffnen sich Unternehmen neue Möglichkeiten, OT-Daten zu extrahieren, zu analysieren und auf deren Grundlage zu handeln, um die Effizienz zu steigern, Ausschuss und Abfall zu reduzieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das ProLinx Edge Gateway ist speziell für große und komplexe, industrielle Netzwerke mit einer wachsenden Anzahl von verbundenen Geräten konzipiert. Hersteller und Energiebetreiber in Branchen wie Öl & Gas, Stromverteilung und Lagerhaltung und Logistik können kompakte KI-Inferenzmodelle, digitale Zwillings-Konnektivitätsagenten und nahezu Echtzeit-Analysecontainer zusammen mit bewährten EtherNet/IP™-zu-Modbus-TCP/IP-Protokoll-Gateway-Funktionen ausführen – alles innerhalb eines einzigen Geräts, das für raue Umgebungen ausgelegt ist.
Das Gateway bietet leistungsstarke Funktionen, die Unternehmen Folgendes ermöglichen:
- Erreichen Sie die OT-Protokollkonvertierung durch Aktivierung des Datenaustauschs zwischen EtherNet/IP™ und Modbus TCP/IP, um die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Geräten im Feld zu ermöglichen.
- Setzen Sie benutzerdefinierte Container ein, indem Sie die Erstellung von benutzerdefiniertem Code und Algorithmen für fortgeschrittene Anwendungen wie maschinelles Lernen und vorausschauende Wartung, digitale Zwillinge/Anlagenüberwachung und Echtzeit-Analysen ermöglichen.
- Zukunftssichere Edge-Bereitstellungen mit einer Plattform, die so konzipiert ist, dass sie mit der Veröffentlichung zusätzlicher Protokoll-Container-Gateways erweitert werden kann.
„Der ELX3 ist ideal für Industrieunternehmen, die Daten von unterschiedlichen IIoT-Geräten und älteren OT-Anlagen zusammenführen und so isolierte Automatisierungsbereiche in zentralisierten Systemen für Analysen und Maßnahmen zusammenführen möchten“, sagte Erik Syme, Director of Program Management bei ProSoft Technology. „Durch die Unterstützung sowohl von ProSoft Protocol Gateway Containern als auch von benutzerdefinierten Containern bietet ELX3 Benutzern die Flexibilität, die diese für die anspruchsvollsten Edge-Anwendungen von heute und zur Skalierung benötigen, während sich ihre Abläufe weiterentwickeln.“
Das ProLinx Edge Gateway wurde so konstruiert, dass es Stößen, Vibrationen und elektromagnetischen Verträglichkeitstoleranzen (EMV) standhält, einen Temperaturbereich von -40ºC bis +70ºC abdeckt und für Umgebungen der Klasse I, Division 2 ausgelegt ist, und eignet sich daher für den Einsatz in rauen Umgebungen. Als industrielle Lösung erfüllt das Gateway die komplexen Anforderungen verschiedenster Branchen, darunter Automobilindustrie, Konsumgüterindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Maschinenbau, Prozessindustrie, Lagerhaltung und Logistik, Metallindustrie, Bergbau, Öl- und Gasindustrie sowie Wasser- und Abwasserwirtschaft.
Erfahren Sie mehr über das ProLinx Edge Gateway.
Über Belden
Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Erfolgsgeschichte haben wir uns als Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, doch dabei stets unser primäres Ziel verfolgt: Verbindungen herzustellen. Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com. Folgen Sie uns auf Facebook und LinkedIn und X/Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Öffentlichkeitsarbeit und Vordenkerrolle
1.317.316.6473
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.