Pressemitteilung

Belden bringt Lite Managed Switches und neues Hirschmann Operating System auf den Markt

Belden

Brandneue, einfach zu bedienende LEMUR Lite Managed Switches und Hirschmann Entry Operating System

 



St. Louis, Missouri – 18. Oktober 2023 –
Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Einführung seiner LEMUR Lite Managed Switch-Familie und des Hirschmann Entry Operating System (HiEOS) bekannt. Les nouveaux commutateurs administrables LEMUR disposent de puissantes fonctionnalités, notamment un niveau de sécurité élevé et une connexion Gigabit Ethernet prenant en charge les environnements d'automatisation complexes disponibles actuellement. Die LEMUR Switches basieren auf einer brandneuen, ausgereiften HiEOS-Software und verfügen über eine intuitive Webschnittstelle, die die Einrichtung und Wartung vereinfacht, ohne dass spezielle IT-Kenntnisse erforderlich sind.

 

Angesichts der Herausforderungen der digitalen Transformation, erhöhter Sicherheitsbedrohungen und Budgetbeschränkungen benötigen Unternehmen Switches, die wesentliche Funktionen und ein sicheres, robustes Design zu einem attraktiven Preis bieten. Mit Power over Ethernet (PoE) und PoE+ Optionen, die bis zu 180 W Leistung ohne separate Stromversorgung und Schutz gemäß IP30 bieten, wurden LEMUR Switches in Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards 62443-4-1 der International Electrotechnical Commission (IEC) entwickelt.

 

Die Produktfamilie LEMUR Lite Managed Switches bietet leistungsstarke Vorteile wie:

  • Einfache Konfiguration und Verwaltung ohne IT-Eingriffe über die benutzerfreundliche HiEOS-Webschnittstelle.

  • Kostenoptimiertes Design mit außergewöhnlicher Funktionalität wie vollständigem Gigabit Ethernet, hoher Portanzahl und erweiterter Sicherheit.

  • Wesentliche Funktionen plus hohe Zuverlässigkeit mit der Möglichkeit, alles einzustellen und zu vergessen, um die Wartung zu vereinfachen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

 

Fonctionnant en conjonction avec les commutateurs LEMUR, HiEOS dispose de fonctionnalités de commutation contrôlée de couche 2, par ex. contrôle des ports, diagnostics à distance et options PoE/PoE+. HiEOS bietet eine außergewöhnliche Leistung und eine Vielzahl von Funktionen, darunter:

  • Verbesserte Sicherheit – einschließlich SSHv2 und mehreren Berechtigungsstufen – sorgt für hohe Zuverlässigkeit.

  • Redundanzprotokolle wie Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)*, Rapid Spanning Tree Protokoll (RSTP) und Media Redundancy Protocol (MRP) (MRP) Client.

  • Schnittstellen wie Command-Line Interface (CLI), Simple Network Management Protocol (SNMP), JavaScript Object Notation Remote Procedure Call (JSON-RPC) und die extrem benutzerfreundliche Hirschmann-Webschnittstelle.

 

„Unternehmen sehen sich heute mit immer höheren Anforderungen an die Automatisierung und IT/OT-Konvergenz konfrontiert, was die Notwendigkeit zur Erfassung, Übertragung und Analyse großer Datenmengen vorantreibt“, sagte Mariel Oettinger, Produktmanagerin bei Belden. La gamme de commutateurs administrables LEMUR Lite délivre les meilleurs débits de données à travers un boîtier compact à prix réduit et une interface Web HiEOS très intuitive. Cela permettra aux entreprises de disposer de toutes les fonctionnalités nécessaires sans payer pour des options superflues et à long terme, de fluidifier l'administration des commutateurs et de réduire les coûts de fonctionnement. »

 

Die Produktfamilie LEMUR Lite Managed Switches gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für viele industrielle Anwendungen, darunter Fertigung, Maschinenbau, Lebensmittel und Getränke, Automobil- und Konsumgüter sowie Verkehrsleitsysteme, Bahnhöfe und Flughäfen.

 

Erfahren Sie mehr über die neue LEMUR Lite Managed Switch Produktfamilie.

 

*Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) kommt bald

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir gehen über die Konnektivität hinaus – von dem, was wir herstellen, zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter  www.belden.com. Folgen Sie uns auf  Facebook und  LinkedIn Und  Twitter.

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Scott Todd

Manager für Marketingkommunikation

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.