Dunkle violette Streifenwellen auf violettem Hintergrund
Ähnliche Tags

St. Louis, Missouri – 28. August 2025 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter kompletter Verbindungslösungen, gab heute die Einführung mehrerer neuer Produkte bekannt, die die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Automatisierungs- und intelligenten Infrastrukturumgebungen verbessern sollen.

  • Die gel-freien Bündelader-Glasfaserkabel von Belden zeichnen sich durch ein kompaktes, widerstandsfähiges Design aus, das eine robuste Verbindung gewährleistet und gleichzeitig den Ärger mit lästigen Gelverbindungen überflüssig macht. Diese Kabel sind feuchtigkeitsresistent und gewährleisten eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Verfügbar in der EMEA-Region.

  • Belden Classics Essential-Lite – LSZH (raucharm und halogenfrei) Kabel mit IEC-EN-Zertifizierung bieten eine verbesserte analoge und serielle Datenleistung sowie eine raucharme, halogenfreie Einstufung für Standard-Innenumgebungen.

  • Belden RemoteIP OSP-Kabel zeichnen sich durch einen kostengünstigen, vereinfachten Aufbau und eine einfache Bereitstellung aus. Die RemoteIP OSP-Kabel von Belden verlängern die Ethernet-Kanaldistanzen auf bis zu 215 Meter und sorgen dabei für eine geringe Wärmeentwicklung und minimalen Leistungsverlust.’ Dieses neue Mitglied der RemoteIP-Produktlinie ist vollständig kompatibel mit der REVConnectTM -Verbindungstechnik.

  • Die Belden Industrial Firewall IAF-240 bietet skalierbaren, mehrschichtigen Schutz für kritische OT-Netzwerke. Sie kombiniert umfassende Transparenz, Bedrohungsabwehr und hohe Verfügbarkeit in einem kompakten, industrietauglichen Design, das Risiken und Ausfallzeiten reduziert.

  • Die Version 1.11 der Belden PROVIZE Suite für Netzwerkplanung und Inbetriebnahme führt neue Funktionen ein, darunter die Unterstützung der Netzwerkplanung für den Switch GREYHOUND2000. Der PROVIZE Explorer verfügt über eine neue MultiConfig-Funktion, mit der Benutzer die Firmware mehrerer Geräte gleichzeitig aktualisieren und so Zeit sparen können. Weitere Verbesserungen erleichtern die Planung und Inbetriebnahme zusätzlich.

  • Die BOBCAT Switches von Hirschmann sind jetzt für die funktionalen Anforderungen der IEC 62443-4-2 Sicherheitsstufe 2 zertifiziert. In dieser IEC-Norm geht es um die Sicherheit in industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen.

 

Erfahren Sie mehr über diese Produkte sowie die Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.

 

Über Belden

Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Geschichte haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt, doch unser Ziel bleibt es, Verbindungen herzustellen. – Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter  www.belden.com. Folgen Sie uns auf  Facebook und  LinkedIn und X/Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mary Melchiorre
Manager, Corporate Marketing Communications
+1-514-207-6106
[email protected]

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.