Belden bringt Produkte auf den Markt, die maximale Datensicherheit und zuverlässige Verbindungstechnik unterstützen
St. Louis, Missouri – 18. November 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter kompletter Verbindungslösungen, kündigt neue Netzwerk- und Dateninfrastrukturprodukte an, die für sichere, hochwertige Leistung in kritischen Anwendungen entwickelt wurden.
Datenorchestrierung & Management
- Hirschmann OpEdge-4D Industrial Edge Gateways verfügen über Zulassungen für Gefahrenbereiche und führen Anwendungen aus, die Betriebsdaten besser nutzbar machen. Mit einem sicheren, einfach zu bedienenden Betriebssystem unterstützt der OpEdge-4D Unternehmen in allen Branchen, einschließlich Prozessfertigung, Fördertechnik/Intralogistik, Transport und Energie.
- ProSoft ProLinx Edge™ Mini-Radios bieten störungsfreies Roaming von weniger als 100 Millisekunden und ermöglichen so groß angelegte Anwendungen mit mobilen Geräten, insbesondere in den Bereichen Logistik und Materialhandhabung. Wi-Fi 6 bietet zuverlässige Verbindungstechnik für unzählige Geräte und ist damit ideal für Materialtransport- und Logistikanwendungen. Das kompakte Design des Funkgeräts ermöglicht eine platzsparende direkte Montage an Bord von AGVs und AGCs.’
- Mit der Software CloudRail Managed OT-to-Cloud Connectivity können Unternehmen moderne Geräte mit Standardprotokollen verbinden und ältere Maschinen mit Sensoren nachrüsten, um Daten zu erfassen, zu normalisieren und zu verarbeiten. Der vereinfachte Edge-to-Cloud-Datenfluss macht es einfach, Edge-Daten in jeder Cloud für mehr Effizienz zu nutzen.
Datenerfassung & Übertragung
- Belden DataTuff® Cat6A Industrielle Kupfer-Ethernet-Kabel sind für leichte, mittlere und schwere Industrieumgebungen konzipiert und bieten eine Vielzahl von Temperaturklassen, Abschirmungsoptionen, UL-Klassen und Mantelmaterialien. DataTuff® Cat6A-Kabel sind jetzt mit zwei neuen PLTC-zertifizierten Optionen erhältlich und bieten Signalzuverlässigkeit, Störfestigkeit sowie außergewöhnliche Dämpfung und Rückflussdämpfung. Darüber hinaus verfügen sie über eine 10-jährige Produktgarantie.
Erfahren Sie mehr über diese Lösungen sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Wir’ Wir gehen über die Konnektivität hinaus— von dem, was wir herstellen, bis zu dem, was wir durch ein leistungsorientiertes Portfolio, zukunftsorientiertes Fachwissen und zweckgebundene Lösungen ermöglichen. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.