Belden bringt Lösungen auf den Markt, die sichere Stromverbindungen unter rauen Bedingungen liefern und den Edge-to-Cloud-Datenfluss vereinfachen
St. Louis, Missouri – 5. Juni 2025 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter kompletter Verbindungslösungen, kündigt neue Produkte an, die für sichere, hochwertige Leistung in kritischen Anwendungen entwickelt wurden.
Datenerfassung & Übertragung
- Das Belden FiberExpress XHD Glasfaser-Patchpanelsystem unterstützt den Trend zu einer zunehmenden Faserverdichtung. Diese Panels erleichtern die Migration zu 40G-, 100G-, 200G- und 400G-Netzwerken mit 1U-, 2U- und 4U-Varianten.
- Belden EN-IEC-zertifizierte LSZH RS485 AWG18-Kabel unterstützen längere RS-485-Läufe mit geringerem Spannungsabfall, höherem Strom für mit Strom versorgte Geräte und erfüllen Standards wie BACnet MS/TP, wodurch zuverlässige Daten- und Stromversorgung sowie protokollübergreifende Kompatibilität in industriellen Anwendungen gewährleistet werden.
- Die neu gestaltete M12-Stromversorgungslösung von Lumberg Automation liefert zuverlässige, sichere Stromverbindungen unter rauen Bedingungen, bei denen Langlebigkeit, Flexibilität und hohe Strombelastbarkeit entscheidend sind. Mit ihrer erweiterten Abschirmungstechnologie ist diese Lösung ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
- Gepanzerte Brandmeldekabel von Belden werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, um zusätzlichen Schutz in bestimmten industriellen Anwendungen zu gewährleisten, bei denen eine Panzerung einen Kabelkanal ersetzen könnte.
Datenorchestrierung & Management
- Die Firewall-Software Hirschmann EAGLE40-03 HiSecOS v05.2.00 unterstützt DPI-Enforcer-Module für Siemens S7 und S7 Plus sowie andere Protokolle für den EAGLE40-03.
- Hirschmann RPSS-Netzteile sind kosteneffizient, einfach zu installieren und bieten eine Ausgangsleistung von bis zu 480 W sowie einen hohen Wirkungsgrad, um Unternehmen in zahlreichen Branchen zu unterstützen, darunter Prozessfertigung, Materialhandhabung und Maschinenbau.
- Die Hirschmann SPIDER III-Familie erweitert ihr Portfolio um die SPIDER-SL-Varianten mit 5 Ports und 8 Ports, die eine integrierte Quality of Service (QoS)-Funktion bieten und die zuverlässige Datenübertragung in Anwendungen mit EtherNet/IP oder PROFINET gemäß Conformance Class A erhöhen.
- Hirschmann Industrial HiVision Version 8.6 beschleunigt die Bereitstellung und Registrierung von Software mit einer neuen Lizenzierungsoption. Darüber hinaus erhöht Version 8.6 die Sicherheit durch eine Granularität der Berechtigungen, die die Möglichkeit einiger Benutzer einschränkt, externe Anwendungen zu konfigurieren.’
- Mit der PROVIZE Planner Suite 1.10 werden erweiterte Funktionen für die Kabelplanung eingeführt. Ebenfalls neu: PDF-Exporte zur Netzwerkvisualisierung optimieren Überprüfungen. Weitere Rollen- und Gerätedefinitionen unterscheiden zwischen Endpunkten und Geräten und bezeichnen deren Fähigkeiten.
- Die CloudRail.OS-Software verfügt jetzt über einen Docker-Container, der die volle CloudRail-Funktionalität auf jeder Art von Hardware oder in Rechenzentren ausführt.
Erfahren Sie mehr über diese Lösungen sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.
Über Belden
Belden Inc. liefert komplette Verbindungslösungen, die unseren Kunden, deren Kunden und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Wir treiben Ideen und Technologien voran, die eine sicherere, intelligentere und erfolgreichere Zukunft ermöglichen. Im Laufe unserer über 120-jährigen Geschichte haben wir uns als Unternehmen weiterentwickelt, doch unser Ziel bleibt es, Verbindungen herzustellen. – Indem wir Menschen, Informationen und Ideen zusammenbringen, machen wir es möglich. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com. Folgen Sie uns auf Facebook und LinkedIn und X/Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager, Corporate Marketing Communications
[email protected]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Auch andere in diesem Dokument verwendete Begriffe unterliegen ggf. den Markenrechten von Belden oder Dritten.