News

Belden bietet Secure Remote Access für industrielle Netzwerke

Belden Inc.
Die neue kombinierte Hard- und Software-Lösung von Hirschmann kann mit minimalen IT-Kenntnissen installiert werden und ermöglicht eine sichere und dezentrale Netzsteuerung

 

 

St. Louis, Missouri - 22. August 2016 - Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, bietet jetzt mit der neuen Hirschmann Secure Remote Access Solution eine einfache und sichere Möglichkeit für den Fernzugriff auf Netzwerke sowie für die Fernprogrammierung und -diagnose. Dieses kombinierte Hardware- und Softwaresystem hilft Unternehmen, die zunehmende Vernetzung von Geräten durch das industrielle Internet der Dinge zu nutzen. Die Secure Remote Access Solution ist eine Partnerschaft zwischen Belden und Secomea.

 

Mit der Secure Remote Access-Lösung können Kunden per Fernzugriff auf ihre Sites zugreifen, um Probleme zu beheben. Das Herzstück der Secure Remote Access Solution ist der GateManager von Secomea, ein Cloud-Dienst, der es Kunden ermöglicht, ihre Bedienstationen mit ihren Remote-Geräten zu verbinden.’ Die auf PCs oder Mobilgeräten ausgeführte LinkManager-Software verbindet Bedienstationen mit der Cloud. Die auf PCs oder dem Hirschmann GECKO ausgeführte SiteManager-Software verbindet die Remote-Geräte mit der Cloud.

 

“„Die Secure Remote Access Solution bietet ein geschütztes Cloud-System, das mit minimalem Aufwand eingerichtet werden kann“, sagte Produktmanager Mark Cooksley.” “Es sind keine permanenten IP-Adressen erforderlich und es besteht keine Notwendigkeit, Firewalls neu zu konfigurieren. Dies ermöglicht einen sicheren Zugriff für die Fernprogrammierung und -diagnose, ohne bestehende Systeme zu stören.”

 

“„Hirschmann hat einen hervorragenden Ruf für die Bereitstellung von Produkten mit einzigartigen Sicherheitsfunktionen, und da Secomea kürzlich ein großes Sicherheitsaudit einer unabhängigen Sicherheitsorganisation in Deutschland bestanden hat, sehen wir eine perfekte Übereinstimmung zwischen unseren Unternehmen“, sagte Michael Ferdinandsen, CEO von Secomea.”

 

Die einfache Einrichtung, Benutzerfreundlichkeit und sichere Technologie machen die Secure Remote Access Solution ideal für den Maschinenbau, die Automobilindustrie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die oft Fernzugriff auf Anlagen und Maschinen auf der ganzen Welt benötigen. Durch den Fernzugriff wird der Reisebedarf reduziert und die Mitarbeiter können durch die gleichzeitige Bedienung mehrerer Systeme effizienter arbeiten.

 

Weitere Informationen zur Secure Remote Access-Lösung finden Sie unter www.hirschmann.com/en/Hirschmann_Produkte/Industrial_Ethernet/Hirschmann_Secure_Remote_Access_Solution/index.phtml.