Belden kündigt Produktlinienerweiterungen für innovative Kabel- und Verbindungslösungen im vierten Quartal an
St. Louis, Missouri – 11. November 2019 – Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, freut sich, im vierten Quartal 2019 mehrere Produktlinienerweiterungen bekannt zu geben, die Installateuren und Endbenutzern helfen, Kosten zu senken und die Installation zu beschleunigen.
Eine Ergänzung der wachsenden REVConnect Connectivity-Linie, die REVConnect-Koppler-Patchpanel Ist vollständig montiert und wird mit anschlussfertigen REVConnect-Kupplungen geliefert. Die abnehmbaren Sechs-Port-Module sind für eine schnelle Installation konzipiert und bieten einen Frontzugang zur Terminierung. Die Einzelport-Modularität ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Reparatur, wenn eine Verbindung ersetzt werden muss. Das Patchpanel ist mit 24 oder 48 Ports erhältlich, verwendet eine Anschlussmethode für alle Komponenten und übertrifft die Standards der Kategorie 6A.
Eine weitere Ergänzung der REVConnect Connectivity-Linie, die REVConnect Indoor/Outdoor FlexPlug Kann über einen RJ45-Anschluss mit jedem Endgerät verbunden werden. Der FlexPlug ist für den Außenbereich geeignet und UV-beständig und kann in engen Räumen und in Anwendungen eingesetzt werden, in denen typische feldkonfektionierte Stecker nicht’ nicht verwendet werden. Außerdem werden keine Buchse, keine Biskuitbox und kein Patchkabel mehr benötigt, was eine schnelle Installation mit weniger Komponenten und geringeren Materialkosten ermöglicht.
Um seine Neue Generation® Waterdog-Kabel Linie hat Belden mehrere neue Kabel herausgebracht, die kleinere Größen, eine höhere Leiterzahl und Abschirmungsoptionen bieten. Als robuste, wasserfeste/direkt verlegbare Kabel, die Sicherheits- und Gebäudemanagementsysteme unterstützen, ermöglichen WATERDOG-Kabel eine nahtlose Konnektivität im Innen- und Außenbereich sowie über oder unter der Erde. Die Kabelleitung erfüllt die UL-Wasserbeständigkeitsstandards und TIA-Wasserfiltrationstests und ist in verschiedenen Paar-, Mehrleiter- oder Koaxialkabeloptionen erhältlich.
Belden bietet Glasfaserkabel an, die für die Unterstützung hochdichter optischer Verteilerrahmensysteme konzipiert sind. Äußern 1,6 mm Glasfaser-Patchkabel und Mehrfaser-Trunks Mit 1,6 mm ummantelten Beinen. Mit einem kleinen Kabelaußendurchmesser sind die Baugruppen so konzipiert, dass sie die Kabeldichte verwalten und einen Luftstrom ermöglichen. Erhältlich in vielen Längen, Farben, Faser- und Steckerkonfigurationen,’ Sie lassen sich schnell und einfach ziehen und installieren. Außerdem bieten sie ein einfaches Polaritätsmanagement mit benutzerfreundlichen LC-Duplex-Clips.
Um elektrische und optische Schaltkreise gleichzeitig zu testen, bietet Belden sein einfach zu bedienendes SMPTE-Tester. Der Tester verfügt über ein OLED-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ist im Innen- und Außenbereich gut ablesbar und hat einen wiederaufladbaren Akku mit einer Laufzeit von 40 Stunden.
Belden’ S 4K UHD-Koaxialkabel Für 12G-SDI Verwendet ein einzelnes Kabel, um ein 12-GHz-Signal bereitzustellen, im Gegensatz zu den früher erforderlichen Dual-Link- oder Quad-Link-Konfigurationen. Diese Innovation reduziert die Anzahl der benötigten Koaxialkabel und spart so Platz, Gewicht und Kosten. Belden hat seine 12-GHz-Koaxialkabellinie um Steigleitungs-, Plenum-, flexible, LSZH- und Multi-Koaxialkabel-Snake-Konstruktionen in verschiedenen Größen erweitert – einschließlich eines neuen Plenum-Kabels RG-59.
Zusätzlich zu seiner starken und robusten ReelTuff-Verpackungslinie sind jetzt weitere Belden-Kabel erhältlich in ReelTuff-Verpackung. ReelTuff-Boxen sind leichter zu tragen als Boxen mit Holzrollen und bieten reißfeste, leicht zugängliche, verstärkte Griffe. Mit mehreren praktischen Entnahmelöchern für vertikales Ziehen aus gestapelten Kartons, leicht lesbaren Etiketten und absteigender Längenmarkierung auf dem Kabel war die Installation noch nie so schnell und einfach.
Um die Anforderungen an die Signalübertragung mit IP- und Legacy-basierten Lösungen zu erfüllen, die eine reibungslose Migration zur Konvergenz ermöglichen, ist ein universeller Ansatz für Unternehmensumgebungen erforderlich. Nur die innovativen Enterprise-Konnektivitätslösungen von Belden verfolgen diesen universellen Ansatz.’ Belden’ Das umfangreiche Portfolio umfasst LAN, Rechenzentren, Gebäudeautomation sowie Sicherheit und Zugangskontrolle, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten. Hervorragende globale Service- und Support-Kapazitäten sowie anwendungsspezifische Garantieprogramme runden Belden ab’ s einzigartiges Angebot.