Pressemiteilung

Beldens Produkteinführungen im ersten Quartal 2022 legen den Schwerpunkt auf Leistung und Qualität

Belden

Zu den Veröffentlichungen des ersten Quartals gehören Konnektivitätslösungen von Belden und Netzwerklösungen von Hirschmann und ProSoft sowie neue 10GXW CAT 6A- und FX OM5-Kabel


St. Louis, Missouri – 23. Februar 2022 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Spezialnetzwerklösungen, kündigt für das erste Quartal 2022 sechs Produkteinführungen an, die Leistung, Zuverlässigkeit und wettbewerbsfähige Preise vereinen, um Kunden die Möglichkeit zu geben, schnellere Geschwindigkeiten, höhere Dichten und zukunftssichere Netzwerke in Unternehmens- und Industrieumgebungen zu unterstützen.

Netzwerktechnik und Software:



Verbindungstechnik:

  • Belden 12 GHz Micro BNC-Steckverbinder bieten einen um 51 % kleineren Platzbedarf als Standard-BNC-Steckverbinder und unterstützen die vierfache Paneldichte für professionelle Rundfunkanstalten, die Live-Programme mit 4K UHD und 12G-SDI ausstrahlen.
  • Belden FiberExpress (FX) OM5 System Connectivity vervollständigt das End-to-End-Systemportfolio und umfasst Glasfaserbaugruppen, Patchkabel, Steckverbinder sowie Kassetten und Rahmen. Alle OM5 Verbindungstechnik-Komponenten sind zur besseren Identifizierung in der Farbe Limettengrün erhältlich.

Kabel:

  • Die geschirmten Kabel 10GXW52 der Kategorie 6A von Belden bieten hervorragende Störfestigkeit und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen, darunter drahtlose Gebäudetechnik, AV, PoE und erweitertes LAN. Konkurrenzfähige Preisbildung in Kombination mit ausgezeichneter Leistung macht dieses Kabel ideal für Open-Spec-Projekte.
  • Das vorkonfektionierte Systemkabel FiberExpress (FX) OM5 von Belden kombiniert hochwertige Konstruktion mit hoher Zuverlässigkeit, um höhere Geschwindigkeiten und einen größeren Wellenlängenbereich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit kurzer bis mittlerer Reichweite, wie z. B. Rechenzentren, zu unterstützen.

Über Belden

Belden Inc. liefert ein umfassendes Produktportfolio, das für die unternehmenskritischen Netzwerkinfrastrukturen von Industrie- und Unternehmensmärkten konzipiert ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung stetig wachsender Datenmengen für Audio- und Videoinformationen, die für moderne Anwendungen benötigt werden, übernimmt Belden eine Schlüsselrolle bei der globalen Veränderung hin zu einer vernetzten Welt. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis et dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

###

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
[email protected]

Kate D'Imperio
Manager für Marketingkommunikation
(317) 764-9766
[email protected]