Verwaltete OT-zu-Cloud-Konnektivität
CloudRail, eine der vernetzten Marken von Belden’, ermöglicht betriebliche Effizienz, indem es Industrieanlagen innerhalb von Stunden statt Wochen oder Monaten mit Cloud-Plattformen verbindet. Die cloudbasierte Gerätemanagement-Lösung hilft Kunden, OT- und IT-Kommunikation sicher zu überbrücken. Gemeinsam liefern die verbundenen Marken von Belden komplette Verbindungslösungen, die Unternehmen und der Welt ungeahnte Möglichkeiten eröffnen.
Vorteile von CloudRail
Ermöglicht schnellere IIoT-Projekte zu geringeren Kosten
Ermöglicht eine zukunftssichere Datenerfassung
Arbeitet mit einem starken Vertriebs- und Partnernetzwerk zusammen
Vermeidet die Bindung an IT- und OT-Anbieter
Bietet sichere Edge-to-Edge-Cloud-Kommunikation
Vorteile von CloudRail
Ermöglicht schnellere IIoT-Projekte zu geringeren Kosten
Ermöglicht eine zukunftssichere Datenerfassung
Arbeitet mit einem starken Vertriebs- und Partnernetzwerk zusammen
Vermeidet die Bindung an IT- und OT-Anbieter
Bietet sichere Edge-to-Edge-Cloud-Kommunikation
CloudRail.OS
Ressourcen
-
Produkt-Bulletins
-
Blogs
-
Case Studies
-
Solution Flyer
-
Abonnementplan
-
Videos
Smart Factory: Klein anfangen, schnell iterieren, skalieren mit Design Thinking
Entdecken Sie den Schlüssel zum Erfolg einer intelligenten Fabrik – es geht nicht nur um die Technologie, sondern auch darum, wie Sie damit umgehen.
Ersetzen von Amazon Monitron
In dem Wissen, dass Amazon Monitron für Neukunden nicht verfügbar sein wird, müssen Anlagen eine Alternative finden. CloudRail von Belden kann zur Verbesserung der Anlagenleistung beitragen.
AWS IoT-Blog
Wie KAMAX seine Industriemaschinen in Stunden statt Wochen mit AWS verband
AWS IoT-Blog
Stellen Sie mit Amazon Lookout for Equipment eine Lösung zur vorausschauenden Wartung von Gepäckabfertigungssystemen an Flughäfen bereit.
Capgemini Benchmark
Sparen Sie 80 % Onboarding-Zeit mit CloudRail (Deutsch)
OEE-Leitfaden mit AWS
Leitfaden zur industriellen Gesamtanlageneffektivität (OEE) mit AWS IoT SiteWise
Bestands- und Anlagendaten in Echtzeit
So erhält das AWS Executive Briefing Center mit CloudRail und AWS IoT Echtzeit-Bestands- und Anlagendaten
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
Luft- und Raumfahrt & Verteidigungslieferant nutzt CloudRail für sichere OT-zu-AWS-Konnektivität
Gerätehersteller
Schwermaschinenhersteller beschleunigt IIoT-Rollout an mehreren Standorten mit CloudRail
Pharmazeutische
Pharmahersteller spart monatlich 1,5 Millionen Euro pro Produktionsanlage
Industrie
Wie KAMAX seine Industriemaschinen innerhalb von Stunden statt Wochen mit AWS verbunden hat
Privatbrauerei Gaffel Becker & Co. OHG
Energieeffizienz und Prozessoptimierung mit CloudRail von Belden
Energiedaten in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln
Belden, in Partnerschaft mit Edge2Web und unterstützt von AWS IoT SiteWise, revolutioniert die Art und Weise, wie heutige Hersteller Energie in ihren Fabriken managen.
IT-OT-Konvergenz für moderne und ältere Anlagen
BHDO und CloudRail beschleunigen die digitale Transformation durch die Vereinfachung gemischter OT-Umgebungen, standortübergreifender Vernetzung und komplexer Datenoperationen.
Starter-Plan |
Standard-Plan |
|
|---|---|---|
| Am besten geeignet für | PoC, Piloten & Testinstallationen | Flexible Skalierung von Installationen |
| Info | Mengenpausen nach 20, 50, 200 Einheiten Auf jedes der folgenden Geräte entfällt die 1-fache Abonnementeinheit: CloudRail.Box Max-Gateway - IO-Link-Master - OPC-UA-Server - Alle 10 Modbus TCP-Geräte an ein Gateway angeschlossen |
Mengenpausen nach 20, 50, 200 Einheiten Auf jedes der folgenden Geräte entfällt die 1-fache Abonnementeinheit: CloudRail.Box Max-Gateway - IO-Link-Master - OPC-UA-Server - Alle 10 Modbus TCP-Geräte an ein Gateway angeschlossen |
| Dauer des Plans | 6 Monate | 12 Monate |
| Northbound-Konnektoren | AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks | AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, MQTT, Webhooks |
| Meldungen / Daten | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Datenquellen | IO-Link, 4-20 mA, digital, Modbus TCP/RTU, OPC-UA | IO-Link, 4-20 mA, digital, Modbus TCP/RTU, OPC-UA |
| Remote-Firmware-Updates | ✓ | ✓ |
| Zukunftssicherheit / Upgrades Wir sorgen dafür, dass CloudRail immer mit den neuesten Sensoren, Protokollen und Cloud-Anbietern sowie -Diensten zusammenarbeitet. |
✓ | ✓ |
| Edge Computing | AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge | AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge |
| Automatische Gerätebereitstellung CloudRail fügt neu hinzugefügte Geräte auf der jeweiligen Cloud-Plattform (z. B. AWS oder Azure) mithilfe von APIs automatisch hinzu und konfiguriert sie. |
✓ | ✓ |
| Sicherheit auf Industrieniveau | ✓ | ✓ |
| Support | Erweiterter Support Der erweiterte Support ist die perfekte Wahl für Unternehmensinstallationen. Wir garantieren eine maximale Reaktionszeit von einem Werktag und Sie können uns per E-Mail oder Telefon erreichen. |
Grundlegende Unterstützung Der Basis-Support eignet sich für unkritische Installationen. Wir tun stets unser Bestes, um unsere Kunden zu unterstützen, können in diesem Plan jedoch keine Garantien geben.’ Erweiterte Support-Option auf Anfrage erhältlich. |
| Melden Sie sich jetzt an | Melden Sie sich jetzt an |
CloudRail-Demo
Einfacher IO-Link-Datentransfer mit der CloudRail.Box Max
CloudRail-Demo
Einfacher OPC UA-Datentransfer mit der CloudRail.Box Max
Edge Intelligence vorantreiben
Bereitstellen von AWS Greengrass mit CloudRail.Box Max
Microsoft IoT Show
Integrieren Sie Industriedaten mit CloudRail in Ihre Azure IoT-Lösung
Integration mit AWS IoT SiteWise Edge
Neue Integration, die die Verbindung von Tausenden handelsüblichen, IO-Link-kompatiblen Sensoren mit der AWS Cloud vereinfacht.