SDI-Video-Koaxialkabel
Das Belden Serial Digital Interface (SDI) Video-Koaxialkabel überträgt unkomprimierte digitale Videosignale zur Unterstützung professioneller Videogeräte. Das Produktportfolio der Belden SDI-Kabel gehört heute zum weltweiten Standard für Übertragungskabel und unterstützt sowohl traditionelle 3-GHz- sowie aufgerüstete 6-GHz-Anwendungen und eine komplette Reihe von 4K UHD-Koaxial-Kabeln für 12G-SDI. Kein anderer Kabelhersteller hat so viel in diese Technologie investiert wie Belden, Daher kann Ihnen kein anderer Hersteller eine solche Leistung jenseits von High-Definition-Leistung zusichern wie Belden.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Hohe Leistung: SDI-Video-Koaxialkabel mit geringer Rückflussdämpfung bieten eine erhebliche Bauhöhe, um mögliche Verluste an anderen Stellen der Übertragungsleitung auszugleichen.
- Zuverlässige Übertragung: Beibehaltung der Impedanz- und Rückflussdämpfungseigenschaften auch bei unsanfter Handhabung während der Installation.
- Robuste Konstruktion: Enthält speziell formulierten Polyethylen-Schaumstoff, der die Druckfestigkeit erhöht.