6G-SDI
Das hochwertige Mehrkanal-Koaxialkabel 6D-SDI von Belden erfüllt die SMPTE ST-2081 6G-SDI-Standards und unterstützt 6 Gbit/s und maximale Auflösungen für 4K Video- und Audioanwendungen bis zu 30 Hz. Dieses Kabel unterstützt: 1080P (alle Formate bis YUV 4:4:4), 10/12-bit 4Kx2K RAW, 10-bit 4Kx2K YUV 4:2:2.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Praktische Installation: Es kann nur ein Kabel installiert werden, um 10 Bit 4:2:2 4K bei 30 p oder 24 p zu übertragen und unterstützt 6 GB/s Bandbreite für 6G-SDI
 - Robuste Materialien: Die flexible Kabeltülle ist besonders abriebfest und die hochwertigen Steckverbinder sorgen für Zugentlastung
 - Hochwertige Signalübertragung: professionelle 4K, 75 Ohm BNC-Steckverbinder für optimale 6G-Leistung
 
- 
        TECHNISCHE DETAILS
 - 
        
Produktauflistung
 
6G-SDI
                                                    Ressourcen
             Kataloge