9579

Elektronisch, 4 C Nr. 16 Sol BC, PVC-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, Rot, FPLR

…
Elektronisch, 4 Leiter 16 AWG (massiv) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Äußere Ummantelung aus PVC in Rot, FPLR
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Feuermelder; Anwendungen für den Innenbereich; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung 24 V, …)

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 16 AWG Massiv BC – blankes Kupfer
Isolierung
Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PVC – Polyvinylchlorid 0,018 Zoll (0,46 mm) 0,087 Zoll (2,2 mm) Schwarz, Rot, Gelb, Blau
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,042 Zoll (1,1 mm) 0,301 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,301 Zoll

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Leiter 4,1 Ohm/1000 Fuß 53 pF/Fuß (170 pF/m) 98 pF/Fuß (320 pF/m) 9,6 Amp pro Leiter bei 25 ºC
Speisung
UL-Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
105 °C -40 °C bis +105 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,01 Zoll (76,5 mm) 3,01 Zoll

Maximale Zugspannung

133 Pfund (60.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

65 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 800, CMR, FPLR

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, FAS105

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.568 Revisionsdatum: 23.07.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9579 0021000 Rot 612825256205 C
9579,00305 Rot Rolle 305 m 8719605022356

Ressourcen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen