Artikelnummer: 9967

Elektronisch, 3 C #22 Str TC (verzinntes Kupfer), PVC-NYL-Isolierung, OA TC (verzinntes Kupfer) Brd, PVC-Ummantelung

Elektronisch, 3 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Komplette Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (90 %), äußere Ummantelung aus PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878 (Bauform B) Spez.; bis 600 V analoge Signale; bis zu 600 V Spannungsregelung

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 3 22 19x34 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PVC/Nylon – Polyvinylchlorid + Nylon 0,0125 Zoll (0,318 mm) 0,056 Zoll (1,4 mm) Weiß, Schwarz, Rot
Nylon 0,003 Zoll (0,076 mm)

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 90 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,02 Zoll (0,51 mm) 0,184 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
15,3 Ohm/1000 Fuß 45 pF/Fuß (150 pF/m) 88 pF/Fuß (290 pF/m) 2,8 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -20 °C bis +105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,84 Zoll (46,7 mm) 1,84 Zoll

Maximale Zugspannung

28,5 lbs (12,9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 lbs/1000 Fuß

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Millitärische Compliance

MIL-W-16878E/17 (isolierter Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9967 009100 Weiß 612825265344
9967 0091000 Weiß 612825265351 C
9967 009500 Weiß 612825265368