IO-Link Hubs
IO-Link ist die erste standardisierte I/O-Technologie für die Kommunikation mit Sensoren und Aktoren. Das LioN-P- und Lion-X IO-Link-System kombiniert leistungsstarke I/O-Module in verschiedenen Ausführungen, die eine intelligente Kommunikation zwischen Sensoren und Aktoren in Industrieumgebungen mit zahlreichen branchenweit einmaligen Funktionen ermöglichen. Eine kostengünstige, stromsparende IO-Link Hub-Option liefert 350 Milliampere (mA) pro Kanal und verfügt über ein robustes Metallgehäuse,
Funktionen & Vorteile
- Betrieb bei extremen Temperaturen: Die Produkte funktionieren bei -40 °C bis +70 °C.
- Verringerte Maschinenkosten: Effiziente Kombination von IO-Link Master und IO-Link Hubs, die die Verarbeitung von bis zu 132 I/O-Signalen ermöglichen.
- Einfache Implementierung: Vorkonfigurierte PX0-Module und kein individueller Aufwand für Parametrisierung
- Stromversorgung über IO-Link-Option: Bei Varianten ohne M12 L-kodierten Stromanschluss ist keine externe Stromversorgung erforderlich, was die Bereitstellungszeit verkürzt und die Komplexität des Netzwerks reduziert.
-
TECHNICAL DETAIL
-
Product Listing
Technical details
Alle zugehörigen Kategorien
Ressourcen
Product Bulletin