IO-Link Master
IO-Link ist eine standardisierte I/O-Technologie, die eine intelligente Kommunikation mit Sensoren und Aktoren ermöglicht. Die LioN-X und LioN-Power IO-Link Master von Lumberg Automation ermöglichen eine einfache Integration in die gängigsten industriellen SPS-Umgebungen. Die neue LioN-X-Produktfamilie ist multiprotokollfähig und dank mehrerer IIoT-Protokolle bereit für Industrie 4.0. Es handelt sich um eine schnelle, zuverlässige und sichere Lösung für die Erfassung, Konvertierung und
Funktionen & Vorteile
- Verbesserte Prozesseffizienz: Passen Sie den IO-Link Master an das verwendete Feldbusprotokoll an, um eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung zu Ihrer SPS-Umgebung zu gewährleisten
- Industrie 4.0 mit LioN-X: Die IIoT-Protokolle OPC UA, MQTT, CoAP & REST API ermöglichen Cloud-Kommunikation für den Zugriff auf Sensordaten auf Unternehmensebene
- Intuitive Konfiguration: Die Parametrisierung von IO-Link-Geräten über einen IODD-Interpreter ist über die LioN Management Suite und den LioN-X Webserver möglich
- Zeiteinsparung: Dank hybrider Kodierung, die Daten und Strom kombiniert, wird die Installationszeit erheblich verkürzt
- Einfache vorausschauende Wartung: Zur Vermeidung von Ausfällen werden Diagnosedaten von Sensoren und Aktoren ausgewertet
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
LION-X IO-LINK MASTER
lion-xlight io-link master
LioN-Power IO-LINK MASTER (EEC), M12 Power, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
LioN-Power IO-Link Master, Multiprotokoll (PROFINET und ETHERNET/IP) mit M12 Hybrid VERBINDUNG
LioN-Power IO-Link Master, Multiprotokoll (PROFINET und EtherNet/IP) mit M12...
LioN-Power IO-Link Master, PROFINET mit M12 Hybridverbindung (Daten und Strom)
LioN-Power IO-Link Master, PROFINET mit M12 Stromversorgungsanschluss
Ressourcen
Product Bulletin
White paper