MNS-6K Software
Magnum Managed Netzwerksoftware (MNS) in Kombination mit einem Magnum switch der Serie 6K bietet Flexibilität, Leistung und Effizienz in einer verwalteten Ethernet-Plattform. MNS-6K-SECURE stellt ausreichende Fähigkeiten für Umgebungen bereit, die zusätzliche Sicherheit erfordern. Eine vollständige Palette von Softwarefunktionen nach Industriestandard in der MNS-6K Softwareproduktlinie ermöglicht es den vielseitigen Magnum 6K Switches, in einer Vielzahl von verwalteten LAN-Anwendungen effizient zu arbeiten. GUI und CLI verfügbar.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfache grafische Benutzeroberfläche: Erleben Sie die benutzerbasierte Zugriffskontrolle, das Exportprotokoll, den automatischen Bootmodus, das einfache Speichern/Laden der Konfiguration usw.
- Verschlüsselung von Informationen: Sichere webbasierte und remote Benutzer mit SSH/SSL-Zugriff
- Maximaler Support: Genießen Sie zusätzliche Support für bis zu 256 VLANs
Ressourcen