Produktnummer: 1220B

Audio Snake-Kabel, #22-12pr, TC, Indiv. Geschirmt

Audio-Snake-Kabel, 12-22 AWG verzinntes Kupferpaar, Datalene-Isolierung®, einzeln abgeschirmt mit Beldfoil®, das mit nummerierten/farbcodierten PVC-Ummantelungen verklebt ist, damit sich beide gleichzeitig abziehen lassen, flexible PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
22 7x30 TC - Tinned Copper 12

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.06 in (1.5 mm) Brown, Red, Yellow, Orange, Green, Blue, Purple, Gray, White, Black, Tan, Pink HDPE

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.153 in (3.89 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.76 in Yes

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
78%

Speisung

Voltage Rating
150 V RMS, 300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +60°C

Maximale Zugspannung

328 lbs (149 kg)

Gewicht Kabelgebinde

271 lbs/1000ft (403 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Zu den Isolierungsmerkmalen von Datalene® gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein niedriger Verlustfaktor für eine schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht. Die Ummantelungen und Abschirmungen der Paare sind miteinander verklebt, sodass beide gleichzeitig mit einem automatischen Abisoliergerät abisolieren.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.356 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.356 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1220B B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825109099 C
1220B B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825109082 C