Produktnummer: 1508ENH

AUDIO ANALOG 1 PAAR, 24AWG, ISTP, LSZH

ANALOG AUDIO 1 PAAR, 24AWG/0,22mm², ISTP, LSZH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

1 Paar 24AWG halogenfreies mehradriges Kabel für analoges Audio; Für analoges Audio

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.02 mm (0.0402 in) Red & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.3 mm (0.13 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Gemäß EN 50290-2-20

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
88.5 Ohm/km 92 pF/m (28 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

Nom Äußerer Schutz DCR

52 Ohm/km (16 Ohm/1000 Fuß)

Biegeradius

Installation Min.
33.3 mm (1.31 in)

Maximale Zugspannung

73 N (16 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Eca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Sek. 1200, nur in Schwarz erhältlich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.289 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.289 Revisionsdatum: 03-09-2026