Produktnummer: 1816R

Audio-Snake-Kabel, 6 Pr #22 Str TC, Ind. Geschirmt & Ummantelt, O/A-Folie, PVC-Ummantelung, CMR

Audio-Snake-Kabel, 6 Paare 22 AWG (7 x 30) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, einzeln foliengeschirmt und mit PVC ummantelt, Beldfoil®-Gesamtschirmung, PVC-Mantel, Aufreißfaden, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie Mikrofonen, Lautsprechern, Verstärkern, Mischpulten; Live-Events oder Studio-Sound; Analoges Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black, Red

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Individual pair tapes are adhered to their inner jackets for easy stripping

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Innere Ummantelung

Element Material Nom. Diameter
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.133 in (3.38 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.030 in (0.76 mm) 0.462 in (11.7 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,462 Zoll (11,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.8 Ohm/1000ft (48.6 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 56 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.0 Amps per conductor @ 25°C

Nom Äußerer Schutz DCR

11,8 Ohm/1000 Fuß (38,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.6 in (120 mm) 4.6 in (120 mm)

Maximale Zugspannung

131 lbs (59.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

120 lbs/1000ft (180 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Freileitungen, nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1816P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.394 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1816R 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825123552 C
1816R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825123545 C
1816R 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825438281
1816R 0104000 Schwarz Rolle 4.000 ft 612825438298
1816R 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825438182