Produktnummer: 8425

Mikrofonkabel, 5 C #20 Str TC, Rayon & 85 % TC-Geflecht, Baumwollummantelung, EPDM-Ummantelung, flexibel

Mikrofonkabel, 5 Leiter 20 AWG (26 x 34) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), EPDM-Isolierung, Viskosegeflecht®, 85 % verzinntes Kupfergeflecht, Baumwollgeflecht, EPDM-Ummantelung, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robustes, einsetzbares Mikrofon für Studio- oder Live-Auftritte; symmetrisches analoges Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.023 in (0.58 mm) 0.083 in (2.1 mm) Black, White, Green, Red, Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Rayon® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Cotton Serve EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.032 in (0.81 mm) 0.318 in (8.08 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,318 Zoll (8,08 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 10.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 52 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,5 Ohm/1000 Fuß (11 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-50°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

Maximale Zugspannung

110 lbs (50 kg)

Gewicht Kabelgebinde

69 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.498 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.498 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8425 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825206811
8425 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825206828 C