Produktnummer: 8723SB

Audio & Instrumentierung, 2 Paar 22 AWG, TC, einzeln geschirmt, Schiffsanschluss

Audio & Instrumentierung, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, verdrillte Paare, Polypropylen-Isolierung, einzeln geschirmt mit 100 % Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Green & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.034 in (0.86 mm) 0.196 in (4.98 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 18.38 Ohm/1000ft (60.30 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 45 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG-LS)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

42 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 lbs/1000ft (36 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, nicht halogenisiert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

UL444, ABS-Zertifikat 20-2049434-PDA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.660 Revisionsdatum: 12-18-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.660 Revisionsdatum: 12-18-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8723SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825214595 C