Produktnummer: 8777SB

Audio & Instrumentierung, #22-3pr, TC, Indiv. Abgeschirmt, Schiffsbord

22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, verdrillte Paare, Polypropylen-Isolierung, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 22 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer pro Paar, LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.05 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.034 in (0.86 mm) 0.273 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Maximale Zugspannung

79 lbs (36 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/1000ft (63 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, raucharm, FT4, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMG-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

IEEE-Compliance

Std. 45 Klausel 23

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.416 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.416 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8777SB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825216308 C