Produktnummer: 8787

Audio, Steuerung und Instrumentierung, 8 Leiter 24 AWG, geschirmte Quads; 2 Leiter 22 AWG ungeschirmt

8 Leiter 24 AWG Litze (7 x 32) TC, geschirmte Viererkabel, Polyethylen-Isolierung, 24 AWG Litze TC-Ableitdraht; 2 Leiter 22 AWG Litze (7 x 30) TC, ungeschirmt, PVC-Isolierung, PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.012 in (0.30 mm) 0.048 in (1.2 mm) Red Quad, White, Green Quad, Blue
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.060 in (1.5 mm) Gray, White, Blue, Green, Red Beldfoil®, Brown, Red, Yellow, Orange, Green Beldfoil®, White, Blue, Unshielded

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Over Quad Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Over Quad Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Anmerkungen zur Tabelle "Innere Abschirmung"

Grau, Weiß, Blau, Grün; Braun, Rot, Gelb, Orange; Weiß; Blau

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.29 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,29 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
28.7 Ohm/1000ft 15.79 Ohm/1000ft (51.80 Ohm/km) 1.5 Amps per Conductor at 25°C (24 AWG)
15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 15.79 Ohm/1000ft (51.80 Ohm/km) 3 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Speisung

Voltage Rating
350 V

Temperatur

Operating
-20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in

Maximale Zugspannung

51.2 lbs (23.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

45 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Innere Beldfoil« Abschirmung über 24 AWG-Quads. Jedes Quad mit transparentem Polyesterband umwickelt. Rote Beldfoil« Schild über einem Quad, grüne Beldfoil« Schild über den anderen. (2) Viererkabel und (2) ungeschirmte Leiter verkabelt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8787 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825216391 C
8787 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825216414