Produktnummer: 9451DP

Line-Level-Audiokabel, 2 parallele Pr #22 Str TC, O/A-Folie, Flamarrest®-Ummantelung, CMP

Line-Level-Audiokabel, 2 parallele Paare, 22 AWG (7 x 30), verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, Flamarrest®-Ummantelung, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Leitungspegel-Audio: analoge Signale und Steuerung mit niedriger Spannung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.008 in (0.20 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.127 in (3.23 mm)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Ummantelung und Abschirmung sind verklebt, sodass beide mit automatischen Abisoliergeräten entfernt werden können. Der Erdungsdraht befindet sich auf der Innenseite der Abschirmung.

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,269 Zoll (6,83 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 42 Ohm 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

13,93 Ohm/1000 Fuß (45,70 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

Maximale Zugspannung

45.5 lbs (20.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

9451D

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9451DP 009Z250 Weiß ReelTuff Box 250 ft 612825439363
9451DP 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825353249
9451DP 009Z500 Weiß ReelTuff Box 500 ft 612825439370
9451DP 009Z750 Weiß ReelTuff Box 750 ft 612825252894
9451DP 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825433958 C
9451DP 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825439301
9451DP 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825435174
9451DP 00910000 Weiß Rolle 10.000 ft 612825377030